23080.0524 - Nivelmutterit

Tällä jigimutterin ja kartiokupin yhdistelmällä voidaan kompensoida epäyhdensuuntaisia kiinnityspintoja.

Tällä jigimutterilla ja kartiokupilla voidaan tasata kiinnityspintojen epäyhdensuuntaisuus.

Tällä kiinnityselimellä on seuraavat edut/ominaisuudet:

  • luotettava
  • pitävä
  • nopea asentaa
  • helppo varastoida
  • kääntökulma korkeintaan 3°

Tämä artikkeli 23080.0524 - Nivelmutterit / pienellä kantopinnalla (d1: M24) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Ni­vel­mut­te­rit (EH 23080.)

Malli
Kuva
d1 [mm]
d2 [mm]
m - ~ [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
pienellä kantopinnalla
Kuva:
1
d1 [mm]:
M24
d2 [mm]:
44 mm
m ~ [mm]:
~ 42,5 mm
Tuote-Nro.:
23080.0524
Asiakirjat
Nivelmutterit
  • pienellä kantopinnalla – Kuva 1
  • d1: M24
  • d2: 44 mm
  • m: ~ 42,5 mm
  • s: 36 mm
  • Paino: 259 g
Nivelmutterit

Materiaali

Kartiokuppi

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu

Mutteri

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu

Viittaukset

Kiristysmomentit ja lujuudet katso liite - Tekniset tiedot -

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23080.0524
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."