Kiin­ni­tys­rau­dat nokallinen, umpinainen

EH 23170.

Tätä standardin DIN 6317 mukainen kiinnitin (kiinnityskynsi) on nokkatyyppinen, ja sitä käytetään pääasiassa työkappaleiden mekaaniseen kiinnitykseen. Kiinnittimen suljetun rakenteen ansiosta se sopii käytettäväksi pyörivien työkappaleiden kanssa.

Umpinaisen silmukan ansiosta soveltuu pyörivien työkappaleiden kiinnitykseen.

Valintasi johti 7 osumiin

Ni­mel­lis­mit­ta b1 [mm]
l1 [mm]
b2 [mm]
Ruu­veil­le [mm]
Ruu­veil­le [tuuma]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ni­mel­lis­mit­ta b1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
250 mm
b2 [mm]:
60 mm
Ruu­veil­le [mm]:
M20, M22
Ruu­veil­le [tuuma]:
3/4 tuuma
Tuote-Nro.:
23170.0022
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Nimellismitta b1: 22 mm
  • l1: 250 mm
  • a: 40 mm
  • b2: 60 mm
  • b3: 35 mm
  • l2: 68 mm
  • l3: 160 mm
  • l4: 45 mm
  • Ruuveille: M20, M22
  • Ruuveille: 3/4 tuuma
  • Paino: 3025 g
show article view
Kiinnitysraudat
Ni­mel­lis­mit­ta b1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
315 mm
b2 [mm]:
60 mm
Ruu­veil­le [mm]:
M20, M22
Ruu­veil­le [tuuma]:
3/4 tuuma
Tuote-Nro.:
23170.0023
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Nimellismitta b1: 22 mm
  • l1: 315 mm
  • a: 40 mm
  • b2: 60 mm
  • b3: 35 mm
  • l2: 68 mm
  • l3: 220 mm
  • l4: 45 mm
  • Ruuveille: M20, M22
  • Ruuveille: 3/4 tuuma
  • Paino: 3810 g
show article view
Kiinnitysraudat
Ni­mel­lis­mit­ta b1 [mm]:
26 mm
l1 [mm]:
250 mm
b2 [mm]:
70 mm
Ruu­veil­le [mm]:
M24
Ruu­veil­le [tuuma]:
1 tuuma
Tuote-Nro.:
23170.0026
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Nimellismitta b1: 26 mm
  • l1: 250 mm
  • a: 40 mm
  • b2: 70 mm
  • b3: 43 mm
  • l2: 83 mm
  • l3: 140 mm
  • l4: 56 mm
  • Ruuveille: M24
  • Ruuveille: 1 tuuma
  • Paino: 3639 g
show article view
Kiinnitysraudat
Ni­mel­lis­mit­ta b1 [mm]:
26 mm
l1 [mm]:
315 mm
b2 [mm]:
70 mm
Ruu­veil­le [mm]:
M24
Ruu­veil­le [tuuma]:
1 tuuma
Tuote-Nro.:
23170.0027
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Nimellismitta b1: 26 mm
  • l1: 315 mm
  • a: 40 mm
  • b2: 70 mm
  • b3: 43 mm
  • l2: 83 mm
  • l3: 200 mm
  • l4: 56 mm
  • Ruuveille: M24
  • Ruuveille: 1 tuuma
  • Paino: 4560 g
show article view
Kiinnitysraudat
Ni­mel­lis­mit­ta b1 [mm]:
26 mm
l1 [mm]:
500 mm
b2 [mm]:
70 mm
Ruu­veil­le [mm]:
M24
Ruu­veil­le [tuuma]:
1 tuuma
Tuote-Nro.:
23170.0029
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Nimellismitta b1: 26 mm
  • l1: 500 mm
  • a: 50 mm
  • b2: 70 mm
  • b3: 43 mm
  • l2: 83 mm
  • l3: 370 mm
  • l4: 56 mm
  • Ruuveille: M24
  • Ruuveille: 1 tuuma
  • Paino: 9483 g
show article view
Kiinnitysraudat
Ni­mel­lis­mit­ta b1 [mm]:
33 mm
l1 [mm]:
315 mm
b2 [mm]:
80 mm
Ruu­veil­le [mm]:
M30
Ruu­veil­le [tuuma]:
1 1/4 tuuma
Tuote-Nro.:
23170.0030
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Nimellismitta b1: 33 mm
  • l1: 315 mm
  • a: 50 mm
  • b2: 80 mm
  • b3: 50 mm
  • l2: 88 mm
  • l3: 200 mm
  • l4: 56 mm
  • Ruuveille: M30
  • Ruuveille: 1 1/4 tuuma
  • Paino: 6242 g
show article view
Kiinnitysraudat
Ni­mel­lis­mit­ta b1 [mm]:
33 mm
l1 [mm]:
400 mm
b2 [mm]:
80 mm
Ruu­veil­le [mm]:
M30
Ruu­veil­le [tuuma]:
1 1/4 tuuma
Tuote-Nro.:
23170.0031
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Nimellismitta b1: 33 mm
  • l1: 400 mm
  • a: 50 mm
  • b2: 80 mm
  • b3: 50 mm
  • l2: 88 mm
  • l3: 283 mm
  • l4: 56 mm
  • Ruuveille: M30
  • Ruuveille: 1 1/4 tuuma
  • Paino: 7798 g
show article view
Kiinnitysraudat

Materiaali

  • Nuorrutusteräs, maalattu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 23170. Kiinnitysraudat – nokallinen, umpinainen
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."