Tätä standardin DIN 6317 mukainen kiinnitin (kiinnityskynsi) on nokkatyyppinen, ja sitä käytetään pääasiassa työkappaleiden mekaaniseen kiinnitykseen. Kiinnittimen suljetun rakenteen ansiosta se sopii käytettäväksi pyörivien työkappaleiden kanssa.
Umpinaisen silmukan ansiosta soveltuu pyörivien työkappaleiden kiinnitykseen.
Tämä artikkeli 23170.0022 - Kiinnitysraudat nokallinen, umpinainen / (Nimellismitta b1: 22 mm, l1: 250 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kiinnitysraudat nokallinen, umpinainen (EH 23170.)
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."