23170.0023 - Kiinnitysraudat
nokallinen, umpinainen

Tätä standardin DIN 6317 mukainen kiinnitin (kiinnityskynsi) on nokkatyyppinen, ja sitä käytetään pääasiassa työkappaleiden mekaaniseen kiinnitykseen. Kiinnittimen suljetun rakenteen ansiosta se sopii käytettäväksi pyörivien työkappaleiden kanssa.

Umpinaisen silmukan ansiosta soveltuu pyörivien työkappaleiden kiinnitykseen.

Tämä artikkeli 23170.0023 - Kiinnitysraudat nokallinen, umpinainen / (Nimellismitta b1: 22 mm, l1: 315 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kiin­ni­tys­rau­dat nokallinen, umpinainen (EH 23170.)

Ni­mel­lis­mit­ta b1 [mm]
l1 [mm]
b2 [mm]
Ruu­veil­le [mm]
Ruu­veil­le [tuuma]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ni­mel­lis­mit­ta b1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
315 mm
b2 [mm]:
60 mm
Ruu­veil­le [mm]:
M20, M22
Ruu­veil­le [tuuma]:
3/4 tuuma
Tuote-Nro.:
23170.0023
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Nimellismitta b1: 22 mm
  • l1: 315 mm
  • a: 40 mm
  • b2: 60 mm
  • b3: 35 mm
  • l2: 68 mm
  • l3: 220 mm
  • l4: 45 mm
  • Ruuveille: M20, M22
  • Ruuveille: 3/4 tuuma
  • Paino: 3810 g
Kiinnitysraudat

Materiaali

  • Nuorrutusteräs, maalattu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23170.0023
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."