Keskitystuurnat ovat usein käytössä koneenrakennuksessa. Kuitenkin, niiden yksinkertaisen käytön ja nopean asennuksen ansiosta, niitä voidaan käyttää kaikilla teollisuudenaloilla.
Käytetään työkappaleiden keskittämiseen ja kiinnittämiseen, joissa on kohdistusreikä.
Keskitystuurnilla on seuraavat ominaisuudet:
Erittäin korkea tarkkuus sorvaus-/jyrsintäprosesseissa
Ihanteellinen jälkikäsittelyyn sorvatuissa osissa
Karkaistu ja pinnoitettu ruuvi pitkäaikaista käyttöä varten
Kiinnitysrungon koneistaminen on erittäin helppoa (kohdistusreiän halkaisijan sovittamiseksi)
Keskitystuurna pitää sovittaa haluttuun kiinnityshalkaisijaan (esim. sorvaamalla/jyrsimällä). Tässä on huomattava, että keskitystuurnan pitää ennen koneistusta olla n. 0,1 mm kiinnityshalkaisijaa suuremman. Tätä koneistusta varten toimitukseen sisältyy mutteri.
Lisätietoja tai yksityiskohtaisia ohjeita löytyy kokoamis- ja käyttöohjeista.
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 23340. Keskittävät kiinnitystuurnat
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Assembly and operating instructions centering clamping mandrels
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."