Keskitystuurnat ovat usein käytössä koneenrakennuksessa. Kuitenkin, niiden yksinkertaisen käytön ja nopean asennuksen ansiosta, niitä voidaan käyttää kaikilla teollisuudenaloilla.
Käytetään työkappaleiden keskittämiseen ja kiinnittämiseen, joissa on kohdistusreikä.
Keskitystuurnilla on seuraavat ominaisuudet:
Tämä artikkeli 23340.0106 - Keskittävät kiinnitystuurnat / (d1: 14,2 mm, d2 min.: 12,2 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Keskittävät kiinnitystuurnat (EH 23340.)
Holkki
Kiristysruuvi
Erikoismalleja tilauksesta.
Keskitystuurna pitää sovittaa haluttuun kiinnityshalkaisijaan (esim. sorvaamalla/jyrsimällä). Tässä on huomattava, että keskitystuurnan pitää ennen koneistusta olla n. 0,1 mm kiinnityshalkaisijaa suuremman. Tätä koneistusta varten toimitukseen sisältyy mutteri.
Lisätietoja tai yksityiskohtaisia ohjeita löytyy kokoamis- ja käyttöohjeista.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."
Contacts
Yhteyshenkilöt standardiosat Yhteyshenkilöt työstökappaleenkiinnitys Yhteyshenkilöt Ilmailutuotteet MaahantuojaContact Form
Information Material
Tuotetiedot Standardiosat Tuotetiedot Työstökappaleen Kiinnitysjärjestelmät Tuotetiedot IlmailutuotteetNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers