23340.0108 - Keskittävät kiinnitystuurnat

Keskitystuurnat ovat usein käytössä koneenrakennuksessa. Kuitenkin, niiden yksinkertaisen käytön ja nopean asennuksen ansiosta, niitä voidaan käyttää kaikilla teollisuudenaloilla.

Käytetään työkappaleiden keskittämiseen ja kiinnittämiseen, joissa on kohdistusreikä.

Keskitystuurnilla on seuraavat ominaisuudet:

  • Erittäin korkea tarkkuus sorvaus-/jyrsintäprosesseissa
  • Ihanteellinen jälkikäsittelyyn sorvatuissa osissa
  • Karkaistu ja pinnoitettu ruuvi pitkäaikaista käyttöä varten
  • Kiinnitysrungon koneistaminen on erittäin helppoa (kohdistusreiän halkaisijan sovittamiseksi)

Tämä artikkeli 23340.0108 - Keskittävät kiinnitystuurnat / (d1 min.: 13,5 mm, d1 max.: 20 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kes­kit­tä­vät kiin­ni­tys­tuur­nat (EH 23340.)

d1 min. [mm]
d1 max. [mm]
d2 -0,05 [mm]
d5 [mm]
h1 [mm]
Kiin­ni­tys­voi­ma - max. [kN]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
d1 min. [mm]:
13,5 mm
d1 max. [mm]:
20 mm
d2 -0,05 [mm]:
37,5 mm
d5 [mm]:
M8
h1 [mm]:
15 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma max. [kN]:
8 kN
Tuote-Nro.:
23340.0108
Asiakirjat
Keskittävät kiinnitystuurnat
  • d1 min.: 13,5 mm
  • d1 max.: 20 mm
  • d2 -0,05: 37,5 mm
  • d3: M3
  • d4: 29 mm
  • d5: M8
  • h1: 15 mm
  • h2: 19 mm
  • h3: 24,9 mm
  • l1: ~ 6 mm
  • l2: 14 mm
  • Leukojen lukumäärä: 6
  • AV AV1: 6 mm
  • AV AV2: 2 mm
  • Kiinnitysvoima max.: 8 kN
  • Kiristysmomentti max.: 24 Nm
  • Kiinnitysporaus H7: 37,5 mm
  • Paino: 99 g
Keskittävät kiinnitystuurnat

Materiaali

Holkki

  • Teräs, mustattu

Kiristysruuvi

  • Hiiletyskarkaistu teräs, hehkutettu

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Asennus

Keskitystuurna pitää sovittaa haluttuun kiinnityshalkaisijaan (esim. sorvaamalla/jyrsimällä). Tässä on huomattava, että keskitystuurnan pitää ennen koneistusta olla n. 0,1 mm kiinnityshalkaisijaa suuremman. Tätä koneistusta varten toimitukseen sisältyy mutteri.

Lisätietoja tai yksityiskohtaisia ohjeita löytyy kokoamis- ja käyttöohjeista.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23340.0108
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Assembly and operating instructions centering clamping mandrels
Kategoria:
Käyttöohje
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."