Pal­lo­mai­set alus­laa­tat/kar­tio­ku­pit kompakti malli DIN 6319 mukaan

EH 23050.

Kompakti palloaluslaatta-kartiokuppi on kiinteästi yhteen liitetty palloaluslaatan ja kartiokupin muodostama yksikkö, jonka etuja sekä ominaisuuksia ovat:

  • toimintavarmuus
  • osat pysyvät yhdessä
  • nopeasti asennettava
  • yksinkertaistaa varastointia
  • kallistettavuus max. 4°.

Valintasi johti 12 osumiin

Ma­te­ri­aa­li
d1 H13 [mm]
Tapin koko d6 [mm]
Ruu­veil­le d6 [mm]
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu
d1 H13 [mm]:
6,4 mm
Tapin koko d6 [mm]:
6 mm
Ruu­veil­le d6 [mm]:
M6
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
9 kN
Tuote-Nro.:
23050.0506
CAD
Asiakirjat
Pallomaiset aluslaatat/kartiokupit
  • Nuorrutusteräs
  • d1 H13: 6,4 mm
  • d2: 7,4 mm
  • d3: 13 mm
  • h: 7 mm
  • Tapin koko d6: 6 mm
  • Ruuveille d6: M6
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 9 kN
  • Vääntömomentti kierreliitoksille1) max.: 10 Nm
  • Paino: 4 g
show article view
Pallomaiset aluslaatat/kartiokupit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu
d1 H13 [mm]:
8,4 mm
Tapin koko d6 [mm]:
8 mm
Ruu­veil­le d6 [mm]:
M8
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
17 kN
Tuote-Nro.:
23050.0508
CAD
Asiakirjat
Pallomaiset aluslaatat/kartiokupit
  • Nuorrutusteräs
  • d1 H13: 8,4 mm
  • d2: 9,7 mm
  • d3: 17 mm
  • h: 8,5 mm
  • Tapin koko d6: 8 mm
  • Ruuveille d6: M8
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 17 kN
  • Vääntömomentti kierreliitoksille1) max.: 25 Nm
  • Paino: 9,1 g
show article view
Pallomaiset aluslaatat/kartiokupit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu
d1 H13 [mm]:
10,5 mm
Tapin koko d6 [mm]:
10 mm
Ruu­veil­le d6 [mm]:
M10
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
26 kN
Tuote-Nro.:
23050.0510
CAD
Asiakirjat
Pallomaiset aluslaatat/kartiokupit
  • Nuorrutusteräs
  • d1 H13: 10,5 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 21 mm
  • h: 10,4 mm
  • Tapin koko d6: 10 mm
  • Ruuveille d6: M10
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 26 kN
  • Vääntömomentti kierreliitoksille1) max.: 46 Nm
  • Paino: 17 g
show article view
Pallomaiset aluslaatat/kartiokupit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu
d1 H13 [mm]:
13 mm
Tapin koko d6 [mm]:
12 mm
Ruu­veil­le d6 [mm]:
M12
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
38 kN
Tuote-Nro.:
23050.0512
CAD
Asiakirjat
Pallomaiset aluslaatat/kartiokupit
  • Nuorrutusteräs
  • d1 H13: 13 mm
  • d2: 14,8 mm
  • d3: 25 mm
  • h: 13,1 mm
  • Tapin koko d6: 12 mm
  • Ruuveille d6: M12
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 38 kN
  • Vääntömomentti kierreliitoksille1) max.: 82 Nm
  • Paino: 28 g
show article view
Pallomaiset aluslaatat/kartiokupit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu
d1 H13 [mm]:
17 mm
Tapin koko d6 [mm]:
16 mm
Ruu­veil­le d6 [mm]:
M16
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
73 kN
Tuote-Nro.:
23050.0516
CAD
Asiakirjat
Pallomaiset aluslaatat/kartiokupit
  • Nuorrutusteräs
  • d1 H13: 17 mm
  • d2: 19,7 mm
  • d3: 32 mm
  • h: 17 mm
  • Tapin koko d6: 16 mm
  • Ruuveille d6: M16
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 73 kN
  • Vääntömomentti kierreliitoksille1) max.: 206 Nm
  • Paino: 60 g
show article view
Pallomaiset aluslaatat/kartiokupit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu
d1 H13 [mm]:
21 mm
Tapin koko d6 [mm]:
20 mm
Ruu­veil­le d6 [mm]:
M20
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
117 kN
Tuote-Nro.:
23050.0520
CAD
Asiakirjat
Pallomaiset aluslaatat/kartiokupit
  • Nuorrutusteräs
  • d1 H13: 21 mm
  • d2: 24,6 mm
  • d3: 40 mm
  • h: 20,3 mm
  • Tapin koko d6: 20 mm
  • Ruuveille d6: M20
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 117 kN
  • Vääntömomentti kierreliitoksille1) max.: 407 Nm
  • Paino: 113 g
show article view
Pallomaiset aluslaatat/kartiokupit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 H13 [mm]:
6,4 mm
Tapin koko d6 [mm]:
6 mm
Ruu­veil­le d6 [mm]:
M6
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
6 kN
Tuote-Nro.:
23050.0556
CAD
Asiakirjat
Pallomaiset aluslaatat/kartiokupit
  • Ruostumaton teräs
  • d1 H13: 6,4 mm
  • d2: 7,4 mm
  • d3: 13 mm
  • h: 7 mm
  • Tapin koko d6: 6 mm
  • Ruuveille d6: M6
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 6 kN
  • Vääntömomentti kierreliitoksille1) max.: 6 Nm
  • Paino: 4 g
show article view
Pallomaiset aluslaatat/kartiokupit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 H13 [mm]:
8,4 mm
Tapin koko d6 [mm]:
8 mm
Ruu­veil­le d6 [mm]:
M8
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
12 kN
Tuote-Nro.:
23050.0558
CAD
Asiakirjat
Pallomaiset aluslaatat/kartiokupit
  • Ruostumaton teräs
  • d1 H13: 8,4 mm
  • d2: 9,7 mm
  • d3: 17 mm
  • h: 8,5 mm
  • Tapin koko d6: 8 mm
  • Ruuveille d6: M8
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 12 kN
  • Vääntömomentti kierreliitoksille1) max.: 16 Nm
  • Paino: 9,1 g
show article view
Pallomaiset aluslaatat/kartiokupit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 H13 [mm]:
10,5 mm
Tapin koko d6 [mm]:
10 mm
Ruu­veil­le d6 [mm]:
M10
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
16 kN
Tuote-Nro.:
23050.0560
CAD
Asiakirjat
Pallomaiset aluslaatat/kartiokupit
  • Ruostumaton teräs
  • d1 H13: 10,5 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 21 mm
  • h: 10,4 mm
  • Tapin koko d6: 10 mm
  • Ruuveille d6: M10
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 16 kN
  • Vääntömomentti kierreliitoksille1) max.: 32 Nm
  • Paino: 17 g
show article view
Pallomaiset aluslaatat/kartiokupit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 H13 [mm]:
13 mm
Tapin koko d6 [mm]:
12 mm
Ruu­veil­le d6 [mm]:
M12
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
24 kN
Tuote-Nro.:
23050.0562
CAD
Asiakirjat
Pallomaiset aluslaatat/kartiokupit
  • Ruostumaton teräs
  • d1 H13: 13 mm
  • d2: 14,8 mm
  • d3: 25 mm
  • h: 13,1 mm
  • Tapin koko d6: 12 mm
  • Ruuveille d6: M12
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 24 kN
  • Vääntömomentti kierreliitoksille1) max.: 56 Nm
  • Paino: 28 g
show article view
Pallomaiset aluslaatat/kartiokupit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 H13 [mm]:
17 mm
Tapin koko d6 [mm]:
16 mm
Ruu­veil­le d6 [mm]:
M16
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
45 kN
Tuote-Nro.:
23050.0566
CAD
Asiakirjat
Pallomaiset aluslaatat/kartiokupit
  • Ruostumaton teräs
  • d1 H13: 17 mm
  • d2: 19,7 mm
  • d3: 32 mm
  • h: 17 mm
  • Tapin koko d6: 16 mm
  • Ruuveille d6: M16
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 45 kN
  • Vääntömomentti kierreliitoksille1) max.: 135 Nm
  • Paino: 60 g
show article view
Pallomaiset aluslaatat/kartiokupit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 H13 [mm]:
21 mm
Tapin koko d6 [mm]:
20 mm
Ruu­veil­le d6 [mm]:
M20
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
71 kN
Tuote-Nro.:
23050.0570
CAD
Asiakirjat
Pallomaiset aluslaatat/kartiokupit
  • Ruostumaton teräs
  • d1 H13: 21 mm
  • d2: 24,6 mm
  • d3: 40 mm
  • h: 20,3 mm
  • Tapin koko d6: 20 mm
  • Ruuveille d6: M20
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 71 kN
  • Vääntömomentti kierreliitoksille1) max.: 280 Nm
  • Paino: 113 g
show article view
Pallomaiset aluslaatat/kartiokupit

Materiaali

Kartiokuppi

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu
  • Ruostumaton teräs 1.4305

Aseteltava aluslaatta

  • Hiiletyskarkaistu teräs, hehkutettu
  • Ruostumaton teräs 1.4305
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 23050. Pallomaiset aluslaatat/kartiokupit – kompakti malli DIN 6319 mukaan
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.