Kompakti palloaluslaatta-kartiokuppi on kiinteästi yhteen liitetty palloaluslaatan ja kartiokupin muodostama yksikkö, jonka etuja sekä ominaisuuksia ovat:
Tämä artikkeli 23050.0556 - Pallomaiset aluslaatat/kartiokupit kompakti malli DIN 6319 mukaan / (d1 H13: 6,4 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Pallomaiset aluslaatat/kartiokupit kompakti malli DIN 6319 mukaan (EH 23050.)
Kartiokuppi
Aseteltava aluslaatta
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."
Contacts
Yhteyshenkilöt standardiosat Yhteyshenkilöt työstökappaleenkiinnitys Yhteyshenkilöt Ilmailutuotteet MaahantuojaContact Form
Information Material
Tuotetiedot Standardiosat Tuotetiedot Työstökappaleen Kiinnitysjärjestelmät Tuotetiedot IlmailutuotteetNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers