Kompakti palloaluslaatta-kartiokuppi on kiinteästi yhteen liitetty palloaluslaatan ja kartiokupin muodostama yksikkö, jonka etuja sekä ominaisuuksia ovat:
Tämä artikkeli 23050.0510 - Pallomaiset aluslaatat/kartiokupit kompakti malli DIN 6319 mukaan / (d1 H13: 10,5 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Pallomaiset aluslaatat/kartiokupit kompakti malli DIN 6319 mukaan (EH 23050.)
Kartiokuppi
Aseteltava aluslaatta
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."