24560.0250 - Pallonupit
DIN 319

Standardin DIN 319 mukaiset pallonupit ovat saumattomia ja kiillotettuja.

Tämä artikkeli 24560.0250 - Pallonupit DIN 319 / kartiokas poraus, muoto M (d1: 50 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Pal­lo­nu­pit DIN 319 (EH 24560.)

Väri
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Väri:
kartiokas poraus, muoto M – Kuva 3, Musta
d1 [mm]:
Musta
d2 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
-
:
12 mm
Tuote-Nro.:
24560.0250
Asiakirjat
Pallonupit
  • kartiokas poraus, muoto M – Kuva 3, Musta
  • d1: 50 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: ~ 28 mm
  • h: ~ 46 mm
  • t3 min.: 22 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Tapin koko h9: 12 mm
  • Paino: 84 g
Pallonupit

Materiaali

Holkki

  • Teräs, galvanoitu

Kuula

  • Kestomuovi PF 31, musta (RAL 9005)

Asennus

Asennusohje muoto M: työnnetään keveillä iskuilla paikalleen; pysyy ilman liimausta. Sovite h9 vastakappaleelle riittävä.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24560.0250
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."