Pal­lo­nu­pit DIN 319

EH 24560.

Standardin DIN 319 mukaiset pallonupit ovat saumattomia ja kiillotettuja.

Valintasi johti 30 osumiin

Väri
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Väri:
Puristemuovikierteellä, muoto C – Kuva 1, Musta
d1 [mm]:
Musta
d2 [mm]:
16 mm
d3 [mm]:
M4
:
-
Tuote-Nro.:
24560.0016
CAD
Asiakirjat
Pallonupit
  • Puristemuovikierteellä, muoto C – Kuva 1, Musta
  • d1: 16 mm
  • d2: M4
  • d4: ~ 8 mm
  • h: ~ 15 mm
  • t1 min.: 7 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 3,2 g
show article view
Pallonupit
Väri:
Puristemuovikierteellä, muoto C – Kuva 1, Musta
d1 [mm]:
Musta
d2 [mm]:
20 mm
d3 [mm]:
M5
:
-
Tuote-Nro.:
24560.0020
CAD
Asiakirjat
Pallonupit
  • Puristemuovikierteellä, muoto C – Kuva 1, Musta
  • d1: 20 mm
  • d2: M5
  • d4: ~ 12 mm
  • h: ~ 18 mm
  • t1 min.: 9 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 5,2 g
show article view
Pallonupit
Väri:
Puristemuovikierteellä, muoto C – Kuva 1, Musta
d1 [mm]:
Musta
d2 [mm]:
25 mm
d3 [mm]:
M6
:
-
Tuote-Nro.:
24560.0025
CAD
Asiakirjat
Pallonupit
  • Puristemuovikierteellä, muoto C – Kuva 1, Musta
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d4: ~ 15 mm
  • h: ~ 22,5 mm
  • t1 min.: 11 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 10 g
show article view
Pallonupit
Väri:
Puristemuovikierteellä, muoto C – Kuva 1, Musta
d1 [mm]:
Musta
d2 [mm]:
32 mm
d3 [mm]:
M8
:
-
Tuote-Nro.:
24560.0032
CAD
Asiakirjat
Pallonupit
  • Puristemuovikierteellä, muoto C – Kuva 1, Musta
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d4: ~ 18 mm
  • h: ~ 29 mm
  • t1 min.: 14 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 22 g
show article view
Pallonupit
Väri:
Puristemuovikierteellä, muoto C – Kuva 1, Musta
d1 [mm]:
Musta
d2 [mm]:
40 mm
d3 [mm]:
M10
:
-
Tuote-Nro.:
24560.0040
CAD
Asiakirjat
Pallonupit
  • Puristemuovikierteellä, muoto C – Kuva 1, Musta
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • d4: ~ 22 mm
  • h: ~ 37 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 42 g
show article view
Pallonupit
Väri:
Puristemuovikierteellä, muoto C – Kuva 1, Musta
d1 [mm]:
Musta
d2 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
M12
:
-
Tuote-Nro.:
24560.0050
CAD
Asiakirjat
Pallonupit
  • Puristemuovikierteellä, muoto C – Kuva 1, Musta
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • d4: ~ 28 mm
  • h: ~ 46 mm
  • t1 min.: 21 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 86 g
show article view
Pallonupit
Väri:
kierreholkilla, muoto E – Kuva 2, Musta
d1 [mm]:
Musta
d2 [mm]:
16 mm
d3 [mm]:
M4
:
-
Tuote-Nro.:
24560.0116 1)
CAD
Asiakirjat
Pallonupit
  • kierreholkilla, muoto E – Kuva 2, Musta
  • d1: 16 mm
  • d2: M4
  • d4: ~ 8 mm
  • h: ~ 15 mm
  • t2 min.: 6 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 3,9 g
show article view
Pallonupit
Väri:
kierreholkilla, muoto E – Kuva 2, Musta
d1 [mm]:
Musta
d2 [mm]:
20 mm
d3 [mm]:
M5
:
-
Tuote-Nro.:
24560.0120
CAD
Asiakirjat
Pallonupit
  • kierreholkilla, muoto E – Kuva 2, Musta
  • d1: 20 mm
  • d2: M5
  • d4: ~ 12 mm
  • h: ~ 18 mm
  • t2 min.: 7,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 8 g
show article view
Pallonupit
Väri:
kierreholkilla, muoto E – Kuva 2, Musta
d1 [mm]:
Musta
d2 [mm]:
25 mm
d3 [mm]:
M6
:
-
Tuote-Nro.:
24560.0125
CAD
Asiakirjat
Pallonupit
  • kierreholkilla, muoto E – Kuva 2, Musta
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d4: ~ 15 mm
  • h: ~ 22,5 mm
  • t2 min.: 9 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 14 g
show article view
Pallonupit
Väri:
kierreholkilla, muoto E – Kuva 2, Musta
d1 [mm]:
Musta
d2 [mm]:
32 mm
d3 [mm]:
M8
:
-
Tuote-Nro.:
24560.0132
CAD
Asiakirjat
Pallonupit
  • kierreholkilla, muoto E – Kuva 2, Musta
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d4: ~ 18 mm
  • h: ~ 29 mm
  • t2 min.: 12 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 26 g
show article view
Pallonupit
Väri:
kierreholkilla, muoto E – Kuva 2, Musta
d1 [mm]:
Musta
d2 [mm]:
40 mm
d3 [mm]:
M10
:
-
Tuote-Nro.:
24560.0140
CAD
Asiakirjat
Pallonupit
  • kierreholkilla, muoto E – Kuva 2, Musta
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • d4: ~ 22 mm
  • h: ~ 37 mm
  • t2 min.: 15 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 56 g
show article view
Pallonupit
Väri:
kierreholkilla, muoto E – Kuva 2, Musta
d1 [mm]:
Musta
d2 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
M12
:
-
Tuote-Nro.:
24560.0150
CAD
Asiakirjat
Pallonupit
  • kierreholkilla, muoto E – Kuva 2, Musta
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • d4: ~ 28 mm
  • h: ~ 46 mm
  • t2 min.: 18 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 108 g
show article view
Pallonupit
Väri:
Puristemuovikierteellä, muoto C – Kuva 1, Punainen
d1 [mm]:
Punainen
d2 [mm]:
16 mm
d3 [mm]:
M4
:
-
Tuote-Nro.:
24560.0516
CAD
Asiakirjat
Pallonupit
  • Puristemuovikierteellä, muoto C – Kuva 1, Punainen
  • d1: 16 mm
  • d2: M4
  • d4: ~ 8 mm
  • h: ~ 15 mm
  • t1 min.: 7 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 3,2 g
show article view
Pallonupit
Väri:
Puristemuovikierteellä, muoto C – Kuva 1, Punainen
d1 [mm]:
Punainen
d2 [mm]:
20 mm
d3 [mm]:
M5
:
-
Tuote-Nro.:
24560.0520
CAD
Asiakirjat
Pallonupit
  • Puristemuovikierteellä, muoto C – Kuva 1, Punainen
  • d1: 20 mm
  • d2: M5
  • d4: ~ 12 mm
  • h: ~ 18 mm
  • t1 min.: 9 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 5,2 g
show article view
Pallonupit
Väri:
Puristemuovikierteellä, muoto C – Kuva 1, Punainen
d1 [mm]:
Punainen
d2 [mm]:
25 mm
d3 [mm]:
M6
:
-
Tuote-Nro.:
24560.0525
CAD
Asiakirjat
Pallonupit
  • Puristemuovikierteellä, muoto C – Kuva 1, Punainen
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d4: ~ 15 mm
  • h: ~ 22,5 mm
  • t1 min.: 11 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 10 g
show article view
Pallonupit
Väri:
Puristemuovikierteellä, muoto C – Kuva 1, Punainen
d1 [mm]:
Punainen
d2 [mm]:
32 mm
d3 [mm]:
M8
:
-
Tuote-Nro.:
24560.0532
CAD
Asiakirjat
Pallonupit
  • Puristemuovikierteellä, muoto C – Kuva 1, Punainen
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d4: ~ 18 mm
  • h: ~ 29 mm
  • t1 min.: 14 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 22 g
show article view
Pallonupit
Väri:
Puristemuovikierteellä, muoto C – Kuva 1, Punainen
d1 [mm]:
Punainen
d2 [mm]:
40 mm
d3 [mm]:
M10
:
-
Tuote-Nro.:
24560.0540
CAD
Asiakirjat
Pallonupit
  • Puristemuovikierteellä, muoto C – Kuva 1, Punainen
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • d4: ~ 22 mm
  • h: ~ 37 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 42 g
show article view
Pallonupit
Väri:
Puristemuovikierteellä, muoto C – Kuva 1, Punainen
d1 [mm]:
Punainen
d2 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
M12
:
-
Tuote-Nro.:
24560.0550
CAD
Asiakirjat
Pallonupit
  • Puristemuovikierteellä, muoto C – Kuva 1, Punainen
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • d4: ~ 28 mm
  • h: ~ 46 mm
  • t1 min.: 21 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 86 g
show article view
Pallonupit
Väri:
kierreholkilla, muoto E – Kuva 2, Punainen
d1 [mm]:
Punainen
d2 [mm]:
16 mm
d3 [mm]:
M4
:
-
Tuote-Nro.:
24560.0616 1)
CAD
Asiakirjat
Pallonupit
  • kierreholkilla, muoto E – Kuva 2, Punainen
  • d1: 16 mm
  • d2: M4
  • d4: ~ 8 mm
  • h: ~ 15 mm
  • t2 min.: 6 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 3,9 g
show article view
Pallonupit
Väri:
kierreholkilla, muoto E – Kuva 2, Punainen
d1 [mm]:
Punainen
d2 [mm]:
20 mm
d3 [mm]:
M5
:
-
Tuote-Nro.:
24560.0620
CAD
Asiakirjat
Pallonupit
  • kierreholkilla, muoto E – Kuva 2, Punainen
  • d1: 20 mm
  • d2: M5
  • d4: ~ 12 mm
  • h: ~ 18 mm
  • t2 min.: 7,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 8 g
show article view
Pallonupit
Väri:
kierreholkilla, muoto E – Kuva 2, Punainen
d1 [mm]:
Punainen
d2 [mm]:
25 mm
d3 [mm]:
M6
:
-
Tuote-Nro.:
24560.0625
CAD
Asiakirjat
Pallonupit
  • kierreholkilla, muoto E – Kuva 2, Punainen
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d4: ~ 15 mm
  • h: ~ 22,5 mm
  • t2 min.: 9 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 14 g
show article view
Pallonupit
Väri:
kierreholkilla, muoto E – Kuva 2, Punainen
d1 [mm]:
Punainen
d2 [mm]:
32 mm
d3 [mm]:
M8
:
-
Tuote-Nro.:
24560.0632
CAD
Asiakirjat
Pallonupit
  • kierreholkilla, muoto E – Kuva 2, Punainen
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d4: ~ 18 mm
  • h: ~ 29 mm
  • t2 min.: 12 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 26 g
show article view
Pallonupit
Väri:
kierreholkilla, muoto E – Kuva 2, Punainen
d1 [mm]:
Punainen
d2 [mm]:
40 mm
d3 [mm]:
M10
:
-
Tuote-Nro.:
24560.0640
CAD
Asiakirjat
Pallonupit
  • kierreholkilla, muoto E – Kuva 2, Punainen
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • d4: ~ 22 mm
  • h: ~ 37 mm
  • t2 min.: 15 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 56 g
show article view
Pallonupit
Väri:
kierreholkilla, muoto E – Kuva 2, Punainen
d1 [mm]:
Punainen
d2 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
M12
:
-
Tuote-Nro.:
24560.0650
CAD
Asiakirjat
Pallonupit
  • kierreholkilla, muoto E – Kuva 2, Punainen
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • d4: ~ 28 mm
  • h: ~ 46 mm
  • t2 min.: 18 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 108 g
show article view
Pallonupit

Materiaali

Holkki

  • Teräs, galvanoitu
  • Messinki

Kuula

  • Kestomuovi PF 31, musta (RAL 9005)
  • Muovi PF 31, punainen (RAL 3003)

Asennus

Asennusohje muoto M: työnnetään keveillä iskuilla paikalleen; pysyy ilman liimausta. Sovite h9 vastakappaleelle riittävä.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 24560. Pallonupit – DIN 319
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."