Ris­ti­nu­pit DIN 6335 valurautaa

EH 24620.

Nämä ristinupit valmistetaan DIN 6335 mukaisesti. 

Hiekkapuhallettu tai rummutettu.

Valintasi johti 30 osumiin

Malli
Kuva
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 H7 [mm]
d5 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Aihio, muoto A
Kuva:
1
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24620.0032
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • Aihio, muoto A – Kuva 1
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • h1: 21 mm
  • h3: 10 mm
  • Paino: 38 g
show article view
Ristinupit
Malli:
Aihio, muoto A
Kuva:
1
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24620.0040
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • Aihio, muoto A – Kuva 1
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • h1: 26 mm
  • h3: 14 mm
  • Paino: 69 g
show article view
Ristinupit
Malli:
Aihio, muoto A
Kuva:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24620.0050
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • Aihio, muoto A – Kuva 1
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • h1: 34 mm
  • h3: 20 mm
  • Paino: 115 g
show article view
Ristinupit
Malli:
Aihio, muoto A
Kuva:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24620.0063
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • Aihio, muoto A – Kuva 1
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 42 mm
  • h3: 25 mm
  • Paino: 224 g
show article view
Ristinupit
Malli:
Aihio, muoto A
Kuva:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24620.0080
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • Aihio, muoto A – Kuva 1
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • h1: 52 mm
  • h3: 30 mm
  • Paino: 415 g
show article view
Ristinupit
Malli:
Aihio, muoto A
Kuva:
1
d1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
32 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24620.0090
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • Aihio, muoto A – Kuva 1
  • d1: 100 mm
  • d2: 32 mm
  • h1: 65 mm
  • h3: 38 mm
  • Paino: 855 g
show article view
Ristinupit
Malli:
Sileällä läpiporauksella, muoto B
Kuva:
2
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d4 H7 [mm]:
6 mm
d5 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24620.0132
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • Sileällä läpiporauksella, muoto B – Kuva 2
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d4 H7: 6 mm
  • h2: 20 mm
  • Paino: 34 g
show article view
Ristinupit
Malli:
Sileällä läpiporauksella, muoto B
Kuva:
2
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
8 mm
d5 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24620.0140
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • Sileällä läpiporauksella, muoto B – Kuva 2
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • Paino: 59 g
show article view
Ristinupit
Malli:
Sileällä läpiporauksella, muoto B
Kuva:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
10 mm
d5 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24620.0150
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • Sileällä läpiporauksella, muoto B – Kuva 2
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • Paino: 95 g
show article view
Ristinupit
Malli:
Sileällä läpiporauksella, muoto B
Kuva:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24620.0163
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • Sileällä läpiporauksella, muoto B – Kuva 2
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • Paino: 171 g
show article view
Ristinupit
Malli:
Sileällä läpiporauksella, muoto B
Kuva:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
16 mm
d5 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24620.0180
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • Sileällä läpiporauksella, muoto B – Kuva 2
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • Paino: 338 g
show article view
Ristinupit
Malli:
Sileällä läpiporauksella, muoto B
Kuva:
2
d1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
32 mm
d4 H7 [mm]:
20 mm
d5 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24620.0190
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • Sileällä läpiporauksella, muoto B – Kuva 2
  • d1: 100 mm
  • d2: 32 mm
  • d4 H7: 20 mm
  • h2: 63 mm
  • Paino: 709 g
show article view
Ristinupit
Malli:
Sileällä pohjareiällä, muoto C
Kuva:
3
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d4 H7 [mm]:
6 mm
d5 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24620.0232
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • Sileällä pohjareiällä, muoto C – Kuva 3
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d4 H7: 6 mm
  • h2: 20 mm
  • t1: 12 mm
  • Paino: 36 g
show article view
Ristinupit
Malli:
Sileällä pohjareiällä, muoto C
Kuva:
3
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
8 mm
d5 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24620.0240
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • Sileällä pohjareiällä, muoto C – Kuva 3
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • Paino: 61 g
show article view
Ristinupit
Malli:
Sileällä pohjareiällä, muoto C
Kuva:
3
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
10 mm
d5 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24620.0250
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • Sileällä pohjareiällä, muoto C – Kuva 3
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • Paino: 99 g
show article view
Ristinupit
Malli:
Sileällä pohjareiällä, muoto C
Kuva:
3
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24620.0263
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • Sileällä pohjareiällä, muoto C – Kuva 3
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • Paino: 195 g
show article view
Ristinupit
Malli:
Sileällä pohjareiällä, muoto C
Kuva:
3
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
16 mm
d5 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24620.0280
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • Sileällä pohjareiällä, muoto C – Kuva 3
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • Paino: 380 g
show article view
Ristinupit
Malli:
Sileällä pohjareiällä, muoto C
Kuva:
3
d1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
32 mm
d4 H7 [mm]:
20 mm
d5 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24620.0290
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • Sileällä pohjareiällä, muoto C – Kuva 3
  • d1: 100 mm
  • d2: 32 mm
  • d4 H7: 20 mm
  • h2: 63 mm
  • t1: 36 mm
  • Paino: 648 g
show article view
Ristinupit
Malli:
Sisäkierteellä, väljennetty, muoto D
Kuva:
4
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M6
Tuote-Nro.:
24620.0332
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • Sisäkierteellä, väljennetty, muoto D – Kuva 4
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d5: M6
  • d6: 6,4 mm
  • h2: 20 mm
  • Paino: 34 g
  • t2: 10 mm
show article view
Ristinupit
Malli:
Sisäkierteellä, väljennetty, muoto D
Kuva:
4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
24620.0340
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • Sisäkierteellä, väljennetty, muoto D – Kuva 4
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • d6: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • Paino: 188 g
  • t2: 13 mm
show article view
Ristinupit
Malli:
Sisäkierteellä, väljennetty, muoto D
Kuva:
4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M10
Tuote-Nro.:
24620.0350
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • Sisäkierteellä, väljennetty, muoto D – Kuva 4
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • d6: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • Paino: 97 g
  • t2: 16 mm
show article view
Ristinupit
Malli:
Sisäkierteellä, väljennetty, muoto D
Kuva:
4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
24620.0363
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • Sisäkierteellä, väljennetty, muoto D – Kuva 4
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • d6: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • Paino: 186 g
  • t2: 20 mm
show article view
Ristinupit
Malli:
Sisäkierteellä, väljennetty, muoto D
Kuva:
4
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M16
Tuote-Nro.:
24620.0380
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • Sisäkierteellä, väljennetty, muoto D – Kuva 4
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d5: M16
  • d6: 17 mm
  • h2: 50 mm
  • Paino: 339 g
  • t2: 20 mm
show article view
Ristinupit
Malli:
Sisäkierteellä, väljennetty, muoto D
Kuva:
4
d1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
32 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M20
Tuote-Nro.:
24620.0390
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • Sisäkierteellä, väljennetty, muoto D – Kuva 4
  • d1: 100 mm
  • d2: 32 mm
  • d5: M20
  • d6: 21 mm
  • h2: 63 mm
  • Paino: 673 g
  • t2: 25 mm
show article view
Ristinupit

Materiaali

Kahva

  • Valurauta GG 20, kirkas

Huomioi

Erikoisrakenteita muilla porauksilla tai pintakäsittelyillä valmistetaan tilauksesta.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 24620. Ristinupit – DIN 6335 valurautaa
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."