Nämä ristinupit valmistetaan DIN 6335 mukaisesti.
Hiekkapuhallettu tai rummutettu.
Tämä artikkeli 24620.0140 - Ristinupit DIN 6335 valurautaa / Sileällä läpiporauksella, muoto B (d1: 40 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Ristinupit DIN 6335 valurautaa (EH 24620.)
Kahva
Erikoisrakenteita muilla porauksilla tai pintakäsittelyillä valmistetaan tilauksesta.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."
Contacts
Yhteyshenkilöt standardiosat Yhteyshenkilöt työstökappaleenkiinnitys Yhteyshenkilöt Ilmailutuotteet MaahantuojaContact Form
Information Material
Tuotetiedot Standardiosat Tuotetiedot Työstökappaleen Kiinnitysjärjestelmät Tuotetiedot IlmailutuotteetNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers