24620.0063 - Ristinupit
DIN 6335 valurautaa

Nämä ristinupit valmistetaan DIN 6335 mukaisesti. 

Hiekkapuhallettu tai rummutettu.

Tämä artikkeli 24620.0063 - Ristinupit DIN 6335 valurautaa / Aihio, muoto A (d1: 63 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Ris­ti­nu­pit DIN 6335 valurautaa (EH 24620.)

Malli
Kuva
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 H7 [mm]
d5 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Aihio, muoto A
Kuva:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24620.0063
Asiakirjat
Ristinupit
  • Aihio, muoto A – Kuva 1
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 42 mm
  • h3: 25 mm
  • Paino: 224 g
Ristinupit

Materiaali

Kahva

  • Valurauta GG 20, kirkas

Huomioi

Erikoisrakenteita muilla porauksilla tai pintakäsittelyillä valmistetaan tilauksesta.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24620.0063
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."