Le­vy­kä­si­pyö­rät kevytmetallia

EH 24600.

Käsipyörän takasivulla tartuntamuotoilu.

Napa koneistettu; pyörän kehä kauttaaltaan sorvattu ja kiillotettu; koneistamattomat pinnat puhallettu puhtaaksi. Takasivulla otemuotoilu. Koneistamattomat valupinnat puhallettu; kiillotetun pyöränkehän kanssa näiden käsipyörien viimeistely ei siksi useimmissa tapauksissa vaadi ylimääräistä lakkausta. 

Valintasi johti 56 osumiin

Malli
d1 [mm]
d2 H7 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
uralla, ilman lieriökahvaa
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
18 mm
Tuote-Nro.:
24600.0130
CAD
Asiakirjat
Levykäsipyörät
  • uralla, ilman lieriökahvaa
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 18 mm
  • d3: 42 mm
  • b: 20,5 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: ~ 45 mm
  • Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 b3: 6 mm
  • Paino: 880 g
  • Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 t: 20,8 mm
show article view
Levykäsipyörät
Malli:
uralla, ilman lieriökahvaa
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
20 mm
Tuote-Nro.:
24600.0131
CAD
Asiakirjat
Levykäsipyörät
  • uralla, ilman lieriökahvaa
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 20 mm
  • d3: 42 mm
  • b: 20,5 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: ~ 45 mm
  • Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 b3: 6 mm
  • Paino: 870 g
  • Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 t: 22,8 mm
show article view
Levykäsipyörät
Malli:
uralla, ilman lieriökahvaa
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
22 mm
Tuote-Nro.:
24600.0140
CAD
Asiakirjat
Levykäsipyörät
  • uralla, ilman lieriökahvaa
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 22 mm
  • d3: 48 mm
  • b: 23 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: ~ 51 mm
  • Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 b3: 6 mm
  • Paino: 1515 g
  • Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 t: 24,8 mm
show article view
Levykäsipyörät
Malli:
uralla, ilman lieriökahvaa
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
26 mm
Tuote-Nro.:
24600.0141
CAD
Asiakirjat
Levykäsipyörät
  • uralla, ilman lieriökahvaa
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 26 mm
  • d3: 48 mm
  • b: 23 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: ~ 51 mm
  • Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 b3: 8 mm
  • Paino: 1496 g
  • Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 t: 29,3 mm
show article view
Levykäsipyörät
Malli:
ilman uraa, lieriökahvalla EH 24530.
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Tuote-Nro.:
24600.0200
CAD
Asiakirjat
Levykäsipyörät
  • ilman uraa, lieriökahvalla EH 24530.
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 26 mm
  • b: 13 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: ~ 26 mm
  • Paino: 160 g
  • Sopiva lieriökahva EH 24530.: 18 mm x M6
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
show article view
Levykäsipyörät
Malli:
ilman uraa, lieriökahvalla EH 24530.
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Tuote-Nro.:
24600.0201
CAD
Asiakirjat
Levykäsipyörät
  • ilman uraa, lieriökahvalla EH 24530.
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 26 mm
  • b: 13 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: ~ 26 mm
  • Paino: 160 g
  • Sopiva lieriökahva EH 24530.: 18 mm x M6
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
show article view
Levykäsipyörät
Malli:
ilman uraa, lieriökahvalla EH 24530.
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Tuote-Nro.:
24600.0205
CAD
Asiakirjat
Levykäsipyörät
  • ilman uraa, lieriökahvalla EH 24530.
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 28 mm
  • b: 14 mm
  • l1: 17 mm
  • l2: ~ 30 mm
  • Paino: 255 g
  • Sopiva lieriökahva EH 24530.: 21 mm x M6
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
show article view
Levykäsipyörät
Malli:
ilman uraa, lieriökahvalla EH 24530.
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Tuote-Nro.:
24600.0206
CAD
Asiakirjat
Levykäsipyörät
  • ilman uraa, lieriökahvalla EH 24530.
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • b: 14 mm
  • l1: 17 mm
  • l2: ~ 30 mm
  • Paino: 255 g
  • Sopiva lieriökahva EH 24530.: 21 mm x M6
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
show article view
Levykäsipyörät
Malli:
ilman uraa, lieriökahvalla EH 24530.
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Tuote-Nro.:
24600.0210
CAD
Asiakirjat
Levykäsipyörät
  • ilman uraa, lieriökahvalla EH 24530.
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • b: 15 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: ~ 33 mm
  • Paino: 390 g
  • Sopiva lieriökahva EH 24530.: 23 mm x M8
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
show article view
Levykäsipyörät
Malli:
ilman uraa, lieriökahvalla EH 24530.
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Tuote-Nro.:
24600.0211
CAD
Asiakirjat
Levykäsipyörät
  • ilman uraa, lieriökahvalla EH 24530.
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • b: 15 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: ~ 33 mm
  • Paino: 390 g
  • Sopiva lieriökahva EH 24530.: 23 mm x M8
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
show article view
Levykäsipyörät
Malli:
ilman uraa, lieriökahvalla EH 24530.
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Tuote-Nro.:
24600.0215
CAD
Asiakirjat
Levykäsipyörät
  • ilman uraa, lieriökahvalla EH 24530.
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 16,5 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: ~ 36 mm
  • Paino: 510 g
  • Sopiva lieriökahva EH 24530.: 23 mm x M8
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
show article view
Levykäsipyörät
Malli:
ilman uraa, lieriökahvalla EH 24530.
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Tuote-Nro.:
24600.0216
CAD
Asiakirjat
Levykäsipyörät
  • ilman uraa, lieriökahvalla EH 24530.
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 16,5 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: ~ 36 mm
  • Paino: 510 g
  • Sopiva lieriökahva EH 24530.: 23 mm x M8
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
show article view
Levykäsipyörät
Malli:
ilman uraa, lieriökahvalla EH 24530.
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Tuote-Nro.:
24600.0220
CAD
Asiakirjat
Levykäsipyörät
  • ilman uraa, lieriökahvalla EH 24530.
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 18 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: ~ 39 mm
  • Paino: 675 g
  • Sopiva lieriökahva EH 24530.: 26 mm x M10
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
show article view
Levykäsipyörät
Malli:
ilman uraa, lieriökahvalla EH 24530.
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Tuote-Nro.:
24600.0221
CAD
Asiakirjat
Levykäsipyörät
  • ilman uraa, lieriökahvalla EH 24530.
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 18 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: ~ 39 mm
  • Paino: 675 g
  • Sopiva lieriökahva EH 24530.: 26 mm x M10
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
show article view
Levykäsipyörät
Malli:
ilman uraa, lieriökahvalla EH 24530.
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
18 mm
Tuote-Nro.:
24600.0230
CAD
Asiakirjat
Levykäsipyörät
  • ilman uraa, lieriökahvalla EH 24530.
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 18 mm
  • d3: 42 mm
  • b: 20,5 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: ~ 45 mm
  • Paino: 995 g
  • Sopiva lieriökahva EH 24530.: 26 mm x M10
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
show article view
Levykäsipyörät
Malli:
ilman uraa, lieriökahvalla EH 24530.
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
20 mm
Tuote-Nro.:
24600.0231
CAD
Asiakirjat
Levykäsipyörät
  • ilman uraa, lieriökahvalla EH 24530.
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 20 mm
  • d3: 42 mm
  • b: 20,5 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: ~ 45 mm
  • Paino: 995 g
  • Sopiva lieriökahva EH 24530.: 26 mm x M10
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
show article view
Levykäsipyörät
Malli:
ilman uraa, lieriökahvalla EH 24530.
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
22 mm
Tuote-Nro.:
24600.0240
CAD
Asiakirjat
Levykäsipyörät
  • ilman uraa, lieriökahvalla EH 24530.
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 22 mm
  • d3: 48 mm
  • b: 23 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: ~ 51 mm
  • Paino: 1625 g
  • Sopiva lieriökahva EH 24530.: 28 mm x M10
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
show article view
Levykäsipyörät
Malli:
ilman uraa, lieriökahvalla EH 24530.
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
26 mm
Tuote-Nro.:
24600.0241
CAD
Asiakirjat
Levykäsipyörät
  • ilman uraa, lieriökahvalla EH 24530.
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 26 mm
  • d3: 48 mm
  • b: 23 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: ~ 51 mm
  • Paino: 1625 g
  • Sopiva lieriökahva EH 24530.: 28 mm x M10
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
show article view
Levykäsipyörät
Malli:
uralla, lieriökahvalla EH 24530.
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Tuote-Nro.:
24600.0300
CAD
Asiakirjat
Levykäsipyörät
  • uralla, lieriökahvalla EH 24530.
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 26 mm
  • b: 13 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: ~ 26 mm
  • Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 b3: 3 mm
  • Paino: 160 g
  • Sopiva lieriökahva EH 24530.: 18 mm x M6
  • Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 t: 11,4 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
show article view
Levykäsipyörät
Malli:
uralla, lieriökahvalla EH 24530.
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Tuote-Nro.:
24600.0301
CAD
Asiakirjat
Levykäsipyörät
  • uralla, lieriökahvalla EH 24530.
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 26 mm
  • b: 13 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: ~ 26 mm
  • Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 b3: 4 mm
  • Paino: 160 g
  • Sopiva lieriökahva EH 24530.: 18 mm x M6
  • Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 t: 13,8 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
show article view
Levykäsipyörät
Malli:
uralla, lieriökahvalla EH 24530.
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Tuote-Nro.:
24600.0305
CAD
Asiakirjat
Levykäsipyörät
  • uralla, lieriökahvalla EH 24530.
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 28 mm
  • b: 14 mm
  • l1: 17 mm
  • l2: ~ 30 mm
  • Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 b3: 3 mm
  • Paino: 255 g
  • Sopiva lieriökahva EH 24530.: 21 mm x M6
  • Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 t: 11,4 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
show article view
Levykäsipyörät
Malli:
uralla, lieriökahvalla EH 24530.
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Tuote-Nro.:
24600.0306
CAD
Asiakirjat
Levykäsipyörät
  • uralla, lieriökahvalla EH 24530.
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • b: 14 mm
  • l1: 17 mm
  • l2: ~ 30 mm
  • Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 b3: 4 mm
  • Paino: 255 g
  • Sopiva lieriökahva EH 24530.: 21 mm x M6
  • Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 t: 13,8 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
show article view
Levykäsipyörät
Malli:
uralla, lieriökahvalla EH 24530.
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Tuote-Nro.:
24600.0310
CAD
Asiakirjat
Levykäsipyörät
  • uralla, lieriökahvalla EH 24530.
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • b: 15 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: ~ 33 mm
  • Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 b3: 4 mm
  • Paino: 390 g
  • Sopiva lieriökahva EH 24530.: 23 mm x M8
  • Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 t: 13,8 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
show article view
Levykäsipyörät
Malli:
uralla, lieriökahvalla EH 24530.
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Tuote-Nro.:
24600.0311
CAD
Asiakirjat
Levykäsipyörät
  • uralla, lieriökahvalla EH 24530.
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • b: 15 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: ~ 33 mm
  • Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 b3: 5 mm
  • Paino: 390 g
  • Sopiva lieriökahva EH 24530.: 23 mm x M8
  • Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 t: 16,3 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
show article view
Levykäsipyörät

Materiaali

Akseliosa

  • Teräs, galvanoitu

Käsipyörä

  • Alumiini-kokillivalu

Lieriökahva EH 24530.

  • Kestomuovi PF 31, musta (RAL 9005)

Asennus

Kiinnitysaluslevy EH 22270. aksiaalista kiinnitystä varten.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 24600. Levykäsipyörät – kevytmetallia
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Sisältää Prop 65 aineita


Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia. 
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."