24600.0311 - Levykäsipyörät
kevytmetallia

Käsipyörän takasivulla tartuntamuotoilu.

Napa koneistettu; pyörän kehä kauttaaltaan sorvattu ja kiillotettu; koneistamattomat pinnat puhallettu puhtaaksi. Takasivulla otemuotoilu. Koneistamattomat valupinnat puhallettu; kiillotetun pyöränkehän kanssa näiden käsipyörien viimeistely ei siksi useimmissa tapauksissa vaadi ylimääräistä lakkausta. 

Tämä artikkeli 24600.0311 - Levykäsipyörät kevytmetallia / uralla, lieriökahvalla EH 24530. (d1: 125 mm, d2 H7: 14 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Le­vy­kä­si­pyö­rät kevytmetallia (EH 24600.)

Malli
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
uralla, lieriökahvalla EH 24530.
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Tuote-Nro.:
24600.0311
Asiakirjat
Levykäsipyörät
  • uralla, lieriökahvalla EH 24530.
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • b: 15 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: ~ 33 mm
  • Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 b3: 5 mm
  • Paino: 390 g
  • Sopiva lieriökahva EH 24530.: 23 mm x M8
  • Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 t: 16,3 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
Levykäsipyörät

Materiaali

Akseliosa

  • Teräs, galvanoitu

Käsipyörä

  • Alumiini-kokillivalu

Lieriökahva EH 24530.

  • Kestomuovi PF 31, musta (RAL 9005)

Asennus

Kiinnitysaluslevy EH 22270. aksiaalista kiinnitystä varten.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24600.0311
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."