Lie­riö­kah­vat pyörivät

EH 24530.

Valintasi johti 18 osumiin

Lie­riö­kah­va
Ak­se­lio­sa
d1 [mm]
d2 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Lie­riö­kah­va:
Kestomuovi (PA), musta, himmeä
Ak­se­lio­sa:
Teräs, galvanoitu
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
Tuote-Nro.:
24530.0008
CAD
Asiakirjat
Lieriökahvat
  • Kestomuovi, Teräs
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • d3: 8 mm
  • d4: 11 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 0,5 mm
  • AV: 3 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 13 g
show article view
Lieriökahvat
Lie­riö­kah­va:
Kestomuovi PF 31, musta
Ak­se­lio­sa:
Teräs, galvanoitu
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
Tuote-Nro.:
24530.0010
CAD
Asiakirjat
Lieriökahvat
  • Kestomuovi, Teräs
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • d3: 10 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 2,5 mm
  • AV: 3 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 29 g
show article view
Lieriökahvat
Lie­riö­kah­va:
Kestomuovi PF 31, musta
Ak­se­lio­sa:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
Tuote-Nro.:
24530.0210
CAD
Asiakirjat
Lieriökahvat
  • Kestomuovi, Ruostumaton teräs
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • d3: 10 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 2,5 mm
  • AV: 3 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 29 g
show article view
Lieriökahvat
Lie­riö­kah­va:
Kestomuovi PF 31, musta
Ak­se­lio­sa:
Teräs, galvanoitu
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M6
Tuote-Nro.:
24530.0020
CAD
Asiakirjat
Lieriökahvat
  • Kestomuovi, Teräs
  • d1: 21 mm
  • d2: M6
  • d3: 10 mm
  • d4: 17 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 2,5 mm
  • AV: 3 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 42 g
show article view
Lieriökahvat
Lie­riö­kah­va:
Kestomuovi PF 31, musta
Ak­se­lio­sa:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M6
Tuote-Nro.:
24530.0220
CAD
Asiakirjat
Lieriökahvat
  • Kestomuovi, Ruostumaton teräs
  • d1: 21 mm
  • d2: M6
  • d3: 10 mm
  • d4: 17 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 2,5 mm
  • AV: 3 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 42 g
show article view
Lieriökahvat
Lie­riö­kah­va:
Kestomuovi PF 31, musta
Ak­se­lio­sa:
Teräs, galvanoitu
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
24530.0021
CAD
Asiakirjat
Lieriökahvat
  • Kestomuovi, Teräs
  • d1: 21 mm
  • d2: M8
  • d3: 10 mm
  • d4: 17 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 2,5 mm
  • AV: 4 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 43 g
show article view
Lieriökahvat
Lie­riö­kah­va:
Kestomuovi PF 31, musta
Ak­se­lio­sa:
Teräs, galvanoitu
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M6
Tuote-Nro.:
24530.0030
CAD
Asiakirjat
Lieriökahvat
  • Kestomuovi, Teräs
  • d1: 22 mm
  • d2: M6
  • d3: 10 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 2,5 mm
  • AV: 3 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 47 g
show article view
Lieriökahvat
Lie­riö­kah­va:
Kestomuovi PF 31, musta
Ak­se­lio­sa:
Teräs, galvanoitu
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
24530.0031
CAD
Asiakirjat
Lieriökahvat
  • Kestomuovi, Teräs
  • d1: 22 mm
  • d2: M8
  • d3: 10 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 2,5 mm
  • AV: 4 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 48 g
show article view
Lieriökahvat
Lie­riö­kah­va:
Kestomuovi PF 31, musta
Ak­se­lio­sa:
Teräs, galvanoitu
d1 [mm]:
23 mm
d2 [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
24530.0040
CAD
Asiakirjat
Lieriökahvat
  • Kestomuovi, Teräs
  • d1: 23 mm
  • d2: M8
  • d3: 13 mm
  • d4: 19 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 2,5 mm
  • AV: 4 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 79 g
show article view
Lieriökahvat
Lie­riö­kah­va:
Kestomuovi PF 31, musta
Ak­se­lio­sa:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
23 mm
d2 [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
24530.0240
CAD
Asiakirjat
Lieriökahvat
  • Kestomuovi, Ruostumaton teräs
  • d1: 23 mm
  • d2: M8
  • d3: 13 mm
  • d4: 19 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 2,5 mm
  • AV: 4 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 79 g
show article view
Lieriökahvat
Lie­riö­kah­va:
Kestomuovi PF 31, musta
Ak­se­lio­sa:
Teräs, galvanoitu
d1 [mm]:
23 mm
d2 [mm]:
M10
Tuote-Nro.:
24530.0041
CAD
Asiakirjat
Lieriökahvat
  • Kestomuovi, Teräs
  • d1: 23 mm
  • d2: M10
  • d3: 13 mm
  • d4: 19 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 2,5 mm
  • AV: 5 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 80 g
show article view
Lieriökahvat
Lie­riö­kah­va:
Kestomuovi PF 31, musta
Ak­se­lio­sa:
Teräs, galvanoitu
d1 [mm]:
26 mm
d2 [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
24530.0050
CAD
Asiakirjat
Lieriökahvat
  • Kestomuovi, Teräs
  • d1: 26 mm
  • d2: M8
  • d3: 13 mm
  • d4: 21 mm
  • l1: 80 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 2,5 mm
  • AV: 4 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 107 g
show article view
Lieriökahvat
Lie­riö­kah­va:
Kestomuovi PF 31, musta
Ak­se­lio­sa:
Teräs, galvanoitu
d1 [mm]:
26 mm
d2 [mm]:
M10
Tuote-Nro.:
24530.0051
CAD
Asiakirjat
Lieriökahvat
  • Kestomuovi, Teräs
  • d1: 26 mm
  • d2: M10
  • d3: 13 mm
  • d4: 21 mm
  • l1: 80 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 2,5 mm
  • AV: 5 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 100 g
show article view
Lieriökahvat
Lie­riö­kah­va:
Kestomuovi PF 31, musta
Ak­se­lio­sa:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
26 mm
d2 [mm]:
M10
Tuote-Nro.:
24530.0251
CAD
Asiakirjat
Lieriökahvat
  • Kestomuovi, Ruostumaton teräs
  • d1: 26 mm
  • d2: M10
  • d3: 13 mm
  • d4: 21 mm
  • l1: 80 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 2,5 mm
  • AV: 5 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 100 g
show article view
Lieriökahvat
Lie­riö­kah­va:
Kestomuovi PF 31, musta
Ak­se­lio­sa:
Teräs, galvanoitu
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M10
Tuote-Nro.:
24530.0060
CAD
Asiakirjat
Lieriökahvat
  • Kestomuovi, Teräs
  • d1: 28 mm
  • d2: M10
  • d3: 13 mm
  • d4: 22 mm
  • l1: 90 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 2,5 mm
  • AV: 5 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 126 g
show article view
Lieriökahvat
Lie­riö­kah­va:
Kestomuovi PF 31, musta
Ak­se­lio­sa:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M10
Tuote-Nro.:
24530.0260
CAD
Asiakirjat
Lieriökahvat
  • Kestomuovi, Ruostumaton teräs
  • d1: 28 mm
  • d2: M10
  • d3: 13 mm
  • d4: 22 mm
  • l1: 90 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 2,5 mm
  • AV: 5 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 126 g
show article view
Lieriökahvat
Lie­riö­kah­va:
Kestomuovi PF 31, musta
Ak­se­lio­sa:
Teräs, galvanoitu
d1 [mm]:
31 mm
d2 [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
24530.0071
CAD
Asiakirjat
Lieriökahvat
  • Kestomuovi, Teräs
  • d1: 31 mm
  • d2: M12
  • d3: 14 mm
  • d4: 25 mm
  • l1: 102 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 2,5 mm
  • AV: 6 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 177 g
show article view
Lieriökahvat
Lie­riö­kah­va:
Kestomuovi PF 31, musta
Ak­se­lio­sa:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
31 mm
d2 [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
24530.0271
CAD
Asiakirjat
Lieriökahvat
  • Kestomuovi, Ruostumaton teräs
  • d1: 31 mm
  • d2: M12
  • d3: 14 mm
  • d4: 25 mm
  • l1: 102 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 2,5 mm
  • AV: 6 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 177 g
show article view
Lieriökahvat

Materiaali

Akseliosa

  • Teräs, galvanoitu
  • Ruostumaton teräs 1.4305

Lieriö­kahva

  • Kestomuovi (PA), musta, himmeä
  • Kestomuovi PF 31, musta
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 24530. Lieriökahvat – pyörivät
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.