Kiin­ni­ty­sa­lus­le­vyt

EH 22270.

Valintasi johti 20 osumiin

Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
4,5 mm
s [mm]:
3 mm
Tuote-Nro.:
22270.0016
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysaluslevy
  • Automaattiteräs
  • d1: 16 mm
  • d2: 4,5 mm
  • s: 3 mm
  • Paino: 3,6 g
show article view
Kiinnitysaluslevy
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
4,5 mm
s [mm]:
3 mm
Tuote-Nro.:
22270.0020
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysaluslevy
  • Automaattiteräs
  • d1: 20 mm
  • d2: 4,5 mm
  • s: 3 mm
  • Paino: 6,1 g
show article view
Kiinnitysaluslevy
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
5,5 mm
s [mm]:
3,5 mm
Tuote-Nro.:
22270.0022
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysaluslevy
  • Automaattiteräs
  • d1: 22 mm
  • d2: 5,5 mm
  • s: 3,5 mm
  • Paino: 8,1 g
show article view
Kiinnitysaluslevy
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
5,5 mm
s [mm]:
3,5 mm
Tuote-Nro.:
22270.0025
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysaluslevy
  • Automaattiteräs
  • d1: 25 mm
  • d2: 5,5 mm
  • s: 3,5 mm
  • Paino: 11 g
show article view
Kiinnitysaluslevy
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
5,5 mm
s [mm]:
3,5 mm
Tuote-Nro.:
22270.0028
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysaluslevy
  • Automaattiteräs
  • d1: 28 mm
  • d2: 5,5 mm
  • s: 3,5 mm
  • Paino: 14 g
show article view
Kiinnitysaluslevy
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
6,6 mm
s [mm]:
4 mm
Tuote-Nro.:
22270.0032
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysaluslevy
  • Automaattiteräs
  • d1: 32 mm
  • d2: 6,6 mm
  • s: 4 mm
  • Paino: 22 g
show article view
Kiinnitysaluslevy
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
36 mm
d2 [mm]:
6,6 mm
s [mm]:
4 mm
Tuote-Nro.:
22270.0036
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysaluslevy
  • Automaattiteräs
  • d1: 36 mm
  • d2: 6,6 mm
  • s: 4 mm
  • Paino: 28 g
show article view
Kiinnitysaluslevy
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
6,6 mm
s [mm]:
5 mm
Tuote-Nro.:
22270.0040
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysaluslevy
  • Automaattiteräs
  • d1: 40 mm
  • d2: 6,6 mm
  • s: 5 mm
  • Paino: 44 g
show article view
Kiinnitysaluslevy
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
45 mm
d2 [mm]:
6,6 mm
s [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
22270.0045
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysaluslevy
  • Automaattiteräs
  • d1: 45 mm
  • d2: 6,6 mm
  • s: 6 mm
  • Paino: 66 g
show article view
Kiinnitysaluslevy
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
6,6 mm
s [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
22270.0052
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysaluslevy
  • Automaattiteräs
  • d1: 52 mm
  • d2: 6,6 mm
  • s: 6 mm
  • Paino: 91 g
show article view
Kiinnitysaluslevy
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
4,5 mm
s [mm]:
3 mm
Tuote-Nro.:
22270.0116
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysaluslevy
  • Ruostumaton teräs
  • d1: 16 mm
  • d2: 4,5 mm
  • s: 3 mm
  • Paino: 3,6 g
show article view
Kiinnitysaluslevy
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
4,5 mm
s [mm]:
3 mm
Tuote-Nro.:
22270.0120
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysaluslevy
  • Ruostumaton teräs
  • d1: 20 mm
  • d2: 4,5 mm
  • s: 3 mm
  • Paino: 6,1 g
show article view
Kiinnitysaluslevy
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
5,5 mm
s [mm]:
3,5 mm
Tuote-Nro.:
22270.0122
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysaluslevy
  • Ruostumaton teräs
  • d1: 22 mm
  • d2: 5,5 mm
  • s: 3,5 mm
  • Paino: 8,1 g
show article view
Kiinnitysaluslevy
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
5,5 mm
s [mm]:
3,5 mm
Tuote-Nro.:
22270.0125
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysaluslevy
  • Ruostumaton teräs
  • d1: 25 mm
  • d2: 5,5 mm
  • s: 3,5 mm
  • Paino: 11 g
show article view
Kiinnitysaluslevy
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
5,5 mm
s [mm]:
3,5 mm
Tuote-Nro.:
22270.0128
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysaluslevy
  • Ruostumaton teräs
  • d1: 28 mm
  • d2: 5,5 mm
  • s: 3,5 mm
  • Paino: 14 g
show article view
Kiinnitysaluslevy
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
6,6 mm
s [mm]:
4 mm
Tuote-Nro.:
22270.0132
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysaluslevy
  • Ruostumaton teräs
  • d1: 32 mm
  • d2: 6,6 mm
  • s: 4 mm
  • Paino: 22 g
show article view
Kiinnitysaluslevy
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
d1 [mm]:
36 mm
d2 [mm]:
6,6 mm
s [mm]:
4 mm
Tuote-Nro.:
22270.0136
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysaluslevy
  • Ruostumaton teräs
  • d1: 36 mm
  • d2: 6,6 mm
  • s: 4 mm
  • Paino: 28 g
show article view
Kiinnitysaluslevy
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
6,6 mm
s [mm]:
5 mm
Tuote-Nro.:
22270.0140
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysaluslevy
  • Ruostumaton teräs
  • d1: 40 mm
  • d2: 6,6 mm
  • s: 5 mm
  • Paino: 44 g
show article view
Kiinnitysaluslevy
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
d1 [mm]:
45 mm
d2 [mm]:
6,6 mm
s [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
22270.0145
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysaluslevy
  • Ruostumaton teräs
  • d1: 45 mm
  • d2: 6,6 mm
  • s: 6 mm
  • Paino: 66 g
show article view
Kiinnitysaluslevy
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
6,6 mm
s [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
22270.0152
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysaluslevy
  • Ruostumaton teräs
  • d1: 52 mm
  • d2: 6,6 mm
  • s: 6 mm
  • Paino: 91 g
show article view
Kiinnitysaluslevy

Materiaali

  • Automaattiteräs, karkaisematon, mustattu
  • Ruostumaton teräs 1.4305
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22270. Kiinnitysaluslevyt
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.