Va­rus­teet: 22075. Jousi­pai­ni­met kau­luk­sel­la ja kuu­lal­la, ura edes­sä

Valintasi johti 6 osumiin

Ku­vaus
Ni­mel­lis­mit­ta

Lisätietoja

Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ku­vaus:
Asennustyökalu
Ni­mel­lis­mit­ta:
d1: M4 mm
Tuote-Nro.:
22075.0904
Asiakirjat
Asennustyökalu
  • Asennustyökalu
  • d1: M4
  • b: 50 mm
  • d: 5,2 mm
  • l: 55 mm
  • Paino: 20 g
show article view
Asennustyökalu
Ku­vaus:
Asennustyökalu
Ni­mel­lis­mit­ta:
d1: M5 mm
Tuote-Nro.:
22075.0905
Asiakirjat
Asennustyökalu
  • Asennustyökalu
  • d1: M5
  • b: 50 mm
  • d: 6,7 mm
  • l: 55 mm
  • Paino: 24 g
show article view
Asennustyökalu
Ku­vaus:
Asennustyökalu
Ni­mel­lis­mit­ta:
d1: M6 mm
Tuote-Nro.:
22075.0906
Asiakirjat
Asennustyökalu
  • Asennustyökalu
  • d1: M6
  • b: 50 mm
  • d: 7,7 mm
  • l: 60 mm
  • Paino: 30 g
show article view
Asennustyökalu
Ku­vaus:
Asennustyökalu
Ni­mel­lis­mit­ta:
d1: M8 mm
Tuote-Nro.:
22075.0908
Asiakirjat
Asennustyökalu
  • Asennustyökalu
  • d1: M8
  • b: 60 mm
  • d: 9,7 mm
  • l: 60 mm
  • Paino: 47 g
show article view
Asennustyökalu
Ku­vaus:
Asennustyökalu
Ni­mel­lis­mit­ta:
d1: M10 mm
Tuote-Nro.:
22075.0910
Asiakirjat
Asennustyökalu
  • Asennustyökalu
  • d1: M10
  • b: 60 mm
  • d: 11,7 mm
  • l: 70 mm
  • Paino: 72 g
show article view
Asennustyökalu
Ku­vaus:
Asennustyökalu
Ni­mel­lis­mit­ta:
d1: M12 mm
Tuote-Nro.:
22075.0912
Asiakirjat
Asennustyökalu
  • Asennustyökalu
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 13,7 mm
  • l: 80 mm
  • Paino: 127 g
show article view
Asennustyökalu