22075.0908 - Asennustyökalu
jousipainimille

Ku­vaus
Ni­mel­lis­mit­ta
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ku­vaus:
Asennustyökalu
Ni­mel­lis­mit­ta:
d1: M8 mm
Tuote-Nro.:
22075.0908
Asiakirjat
Asennustyökalu
  • Asennustyökalu
  • d1: M8
  • b: 60 mm
  • d: 9,7 mm
  • l: 60 mm
  • Paino: 47 g
Asennustyökalu