22075.0904 - Asennustyökalu
jousipainimille

Ku­vaus
Ni­mel­lis­mit­ta
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ku­vaus:
Asennustyökalu
Ni­mel­lis­mit­ta:
d1: M4 mm
Tuote-Nro.:
22075.0904
Asiakirjat
Asennustyökalu
  • Asennustyökalu
  • d1: M4
  • b: 50 mm
  • d: 5,2 mm
  • l: 55 mm
  • Paino: 20 g
Asennustyökalu