22075.0912 - Asennustyökalu
jousipainimille

Ku­vaus
Ni­mel­lis­mit­ta
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ku­vaus:
Asennustyökalu
Ni­mel­lis­mit­ta:
d1: M12 mm
Tuote-Nro.:
22075.0912
Asiakirjat
Asennustyökalu
  • Asennustyökalu
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 13,7 mm
  • l: 80 mm
  • Paino: 127 g
Asennustyökalu