3844.081 - SIMPLEX-varsi
kumisella otepinnalla, SIMPLEX-vaihtopäävasaroihin, joissa on vahvistettu valurautarunko

Sarjan 3844 SIMPLEX-lasikuituvarret kiinnitetään SIMPLEX-vaihtopäävasaroihin, joissa on musta valuteräsrunko, koot D30 mm – D80 mm. Nämä poikkeuksellisen vahvat ja kestävät varret eivät mene rikki. Ne vaimentavat iskuja ja ne on muotoiltu ergonomisesti, ja niissä on luistamaton varsi. Pinta on sileä ja epäorgaaninen (ei arka kosteudelle). Saatavana myös 70 cm pitkänä moukarin vartena (runkoon D80 mm). 

Ominaisuudet:

  • SIMPLEX-lasikuituvarret SIMPLEX-vaihtopäävasaroihin joissa on vahvistettu valurautarunko ja joiden koko on D30 mm – D80 mm.
  • Erityisen luja ja kestävä.
  • Murtumaton.
  • Vaimentaa tärinää, pehmentää iskuja.
  • Ergonominen muotoilu, luistamaton otepinta.
  • Sileä pinta.
  • Epäorgaaninen (ei arka kosteudelle).
  • Saatavana myös 70 cm:n moukarinvartena.

Tämä artikkeli 3844.081 - SIMPLEX-varsi kumisella otepinnalla, SIMPLEX-vaihtopäävasaroihin, joissa on vahvistettu valurautarunko / (Ø: 80 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote SIMPLEX-la­si­kui­tu­var­si kumisella otepinnalla, SIMPLEX-vaihtopäävasaroihin, joissa on vahvistettu valurautarunko (EH 3844.)

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]
Tuote-Nro.
Hinta [€]
Saatavilla
Ø [mm]:
80 mm
lges [mm]:
700 mm
gewicht [g]:
790 g
Tuote-Nro.:
3844.081
SIMPLEX-varsi
  • Ø: 80 mm
  • lges : 700 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 700 mm x 41 mm x 41 mm
  • Paino: 790 g
  • GTIN: 4030618301561
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Materiaali

Varsi

  • Lasikuitu, kuminen kädensija
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 3844.081
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
SIMPLEX soft-face mallets
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Application overview hand tools
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."