SIMPLEX-la­si­kui­tu­var­si
kumisella otepinnalla, SIMPLEX-vaihtopäävasaroihin, joissa on vahvistettu valurautarunko

EH 3844.

Sarjan 3844 SIMPLEX-lasikuituvarret kiinnitetään SIMPLEX-vaihtopäävasaroihin, joissa on musta valuteräsrunko, koot D30 mm – D80 mm. Nämä poikkeuksellisen vahvat ja kestävät varret eivät mene rikki. Ne vaimentavat iskuja ja ne on muotoiltu ergonomisesti, ja niissä on luistamaton varsi. Pinta on sileä ja epäorgaaninen (ei arka kosteudelle). Saatavana myös 70 cm pitkänä moukarin vartena (runkoon D80 mm). 

Ominaisuudet:

  • SIMPLEX-lasikuituvarret SIMPLEX-vaihtopäävasaroihin joissa on vahvistettu valurautarunko ja joiden koko on D30 mm – D80 mm
  • Erityisen luja ja kestävä
  • Murtumaton
  • Vaimentaa tärinää, pehmentää iskuja
  • Ergonominen muotoilu, luistamaton otepinta
  • Sileä pinta
  • Epäorgaaninen (ei arka kosteudelle)
  • Saatavana myös 70 cm:n moukarinvartena

Valintasi johti 5 osumiin

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
Hinta [€]
Saatavilla
Ø [mm]:
30 mm
lges [mm]:
260 mm
gewicht [g]:
130 g
Tuote-Nro.:
3844.030
SIMPLEX-varsi
  • Ø: 30 mm
  • lges : 260 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 260 mm x 27 mm x 27 mm
  • Paino: 130 g
  • GTIN: 4030618301523
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
40 mm/50 mm
lges [mm]:
267 mm
gewicht [g]:
220 g
Tuote-Nro.:
3844.040
SIMPLEX-varsi
  • Ø: 40 mm/50 mm
  • lges : 267 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 267 mm x 29 mm x 29 mm
  • Paino: 220 g
  • GTIN: 4030618301530
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
60 mm
lges [mm]:
340 mm
gewicht [g]:
400 g
Tuote-Nro.:
3844.060
SIMPLEX-varsi
  • Ø: 60 mm
  • lges : 340 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 340 mm x 37 mm x 37 mm
  • Paino: 400 g
  • GTIN: 4030618301547
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
80 mm
lges [mm]:
400 mm
gewicht [g]:
435 g
Tuote-Nro.:
3844.080
SIMPLEX-varsi
  • Ø: 80 mm
  • lges : 400 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 400 mm x 37 mm x 32 mm
  • Paino: 435 g
  • GTIN: 4030618301554
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
80 mm
lges [mm]:
700 mm
gewicht [g]:
790 g
Tuote-Nro.:
3844.081
SIMPLEX-varsi
  • Ø: 80 mm
  • lges : 700 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 700 mm x 41 mm x 41 mm
  • Paino: 790 g
  • GTIN: 4030618301561
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

Materiaali

Varsi

  • Lasikuitu, kuminen kädensija

Asennus

Lasikuituvarsia saa kiinnittää ainoastaan vahvistettuihin valuteräsrunkoihin!

Lisää tuotteita

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 3844. SIMPLEX-lasikuituvarsi – kumisella otepinnalla, SIMPLEX-vaihtopäävasaroihin, joissa on vahvistettu valurautarunko
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
DOC0011462__58459.pdf
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
DOC0017865__88185.pdf
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Application overview hand tools
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."