SIMPLEX-vah­vis­tet­tu va­lu­te­räs­run­ko

EH 3711.

Suurempien seinämäpaksuuksien ja vahvikkeiden ansiosta SIMPLEX-valuteräsrunko (sarja 3711) tarjoaa mahtavaa vakautta, jota tarvitaan esimerkiksi tehtäessä tarkkaa työtä SIMPLEX-kupari-iskupäällä. Suuremman painon ansiosta iskuvoimakin on suurempi. Siihen on integroitu suojaholkki, joka suojaa vartta epäonnistuneilta iskuilta. Tämä tärinää vaimentava runko on hyvin kestävää ja sillä on korkea murtolujuus. Kulutusta kestävä jauhemaalaus suojaa sitä tehokkaasti. Musta runko on saatavana SIMPLEX-vaihtopäävasaroihin, koot D30 mm – D80 mm. Vahvistettuihin valuteräsrunkoihin saa asentaa vain lasikuituvarren!

Ominaisuudet:

  • Vahvistettu SIMPLEX-valuteräsrunko (musta)
  • Paksummat seinämät ja vahvikkeet
  • Erittäin vakaa
  • Sopii myös SIMPLEX-kuparivaihtopäille
  • Integroidulla vartta suojaavalla holkilla
  • Erinomainen murtolujuus
  • Ei halkeile
  • Vaimentaa tärinää, pehmentää iskuja
  • Kulutusta kestävä jauhemaalaus
  • Hyvin kestävä
  • Saatavana SIMPLEX-vaihtopäävasaroihin D30 mm – D80 mm
  • Vahvistettuihin valuteräsrunkoihin saa asentaa vain lasikuituvarren!

Valintasi johti 5 osumiin

Ø [mm]
gewicht [g]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
Hinta [€]
Saatavilla
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
265 g
Tuote-Nro.:
3711.030
SIMPLEX-vahvistettu valuteräsrunko
  • Ø: 30 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 60 mm x 32 mm x 52 mm
  • Paino: 265 g
  • GTIN: 4030618301400
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
show article view
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
530 g
Tuote-Nro.:
3711.040
SIMPLEX-vahvistettu valuteräsrunko
  • Ø: 40 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 75 mm x 45 mm x 63 mm
  • Paino: 530 g
  • GTIN: 4030618301417
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
show article view
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
785 g
Tuote-Nro.:
3711.050
SIMPLEX-vahvistettu valuteräsrunko
  • Ø: 50 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 95 mm x 54 mm x 75 mm
  • Paino: 785 g
  • GTIN: 4030618301424
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
show article view
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
1025 g
Tuote-Nro.:
3711.060
SIMPLEX-vahvistettu valuteräsrunko
  • Ø: 60 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 107 mm x 63 mm x 74 mm
  • Paino: 1025 g
  • GTIN: 4030618301431
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
show article view
Ø [mm]:
80 mm
gewicht [g]:
2160 g
Tuote-Nro.:
3711.080
SIMPLEX-vahvistettu valuteräsrunko
  • Ø: 80 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 145 mm x 85 mm x 80 mm
  • Paino: 2160 g
  • GTIN: 4030618301448
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
show article view

Materiaali

Runko

  • Valurauta, vahvistettu, musta

Asennus

Vahvistettuun valurautarunkoon saa asentaa ainoastaan hiilikuituvarsia

Huomioi

Sisältää ruuvin, mutterin ja jousialuslevyn

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 3711. SIMPLEX-vahvistettu valuteräsrunko
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
SIMPLEX housings
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
DOC0011462__58459.pdf
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
DOC0017865__88185.pdf
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Application overview hand tools
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."