Tämä kolmiosainen vaihtopäävasara, jossa on vaihdettavat päät ja varret ja ainutlaatuinen keskitetyllä kolmipistekiinnityksellä varustettu runko, on todistanut pätevyytensä miljoonia kertoja.
Alkuperäiset SIMPLEX-vaihtopäävasarat ovat luotettavia laatutyökaluja, jotka sopivat monipuolisuutensa ja laadukkuutensa ansiosta mitä erilaisimpiin käyttötarkoituksiin teollisuudessa ja käsin tehtävissä töissä. Monipuolisuus, kätevyys ja hieno viimeistely erottavat ne muista.
Kuluneiden iskupäiden vaihtaminen käy nopeasti ja kätevästi. Lisäksi käyttäjällä on mahdollisuus varustella SIMPLEX-vaihtopäävasaransa omien tarpeidensa mukaisesti. 8 iskupäätä eri kovuuksin ja halkaisijoin 30 mm - 140 mm. Saatavana on 3 eri runkomateriaalia ja 2 erilaista vartta.
SIMPLEX-vaihtopäävasara sopii erilaisiin asennustöihin teollisuudessa ja käsin tehtävissä töissä. SIMPLEX-vaihtopäävasara on pehmeäpäisten lekojen ja vasaroiden referenssi rakennus-, puutarha- ja maisemointitöissä.
Muiden Halder-käsityökalujen tapaan BASEPLEX-vaihtopäävasara on moduulirakenteinen, joten sen kaikki osat voidaan vaihtaa erikseen. Runko on painevalua. Siihen on integroitu teknisesti vaativa kiinnitys kummallekin iskupäälle. Niiden vaihtaminen on nopeaa ja helppoa: kuluneen iskupään vaihtamiseksi SUPERCRAFT-vaihtopäävasara pitää vain kiinnittää ruuvipenkkiin. Kun käyttäjä vetää vasaraa ylöspäin, iskupää irtoaa kiinnityksestä. Sitten uuden pään voi puristaa helposti ruuvipenkissä iskupäätuurnaan.
Pääryhmä Vaihtopäävasarat - vaihtopäävasaraa sanotaan usein myös kumivasaraksi tai muovivasaraksi - kattaa tuotemerkit SIMPLEX ja BASEPLEX.
Luku on jaettu seuraaviin kappaleisiin:
BASEPLEX-varret
Halderin vasarat, lekat, moukarit ja metsätyökalut ovat olleet jo yli 80 vuotta älykkäitä ja laadukkaimmista materiaaleista valmistettuja työkaluja Made in Germany.