Kiinnitysvaijereita käytetään esimerkiksi kuulalukitustappien suojaamiseen katoamiselta.
Kiinnitysvaijerit ovat rakenteeltaan kevyitä ja joustavia.
Vakioversioiden lisäksi valmistamme kaikkia standardin mukaisia versiota (pituudet 100 mm – 950 mm 50 mm:n portain) ja rakenteita (vetolujuus 600 N). Lyhyet toimitusajat mahdollisia.
Tämä artikkeli 4219.200 - Kiinnitysvaijerit Standardin NSA5732 mukaiset / () on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kiinnitysvaijerit Standardin NSA5732 mukaiset (EH 4219.)
Naru
Avainrengas
Kutisteletku
Tarkemmat tiedot pyydettäessä.
Erikoismalleja tilauksesta.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."