Kiinnitysvaijereita käytetään esimerkiksi kuulalukitustappien suojaamiseen katoamiselta.
Kiinnitysvaijerit ovat rakenteeltaan kevyitä ja joustavia.
Vakioversioiden lisäksi valmistamme kaikkia standardin mukaisia versiota (pituudet 100 mm – 950 mm 50 mm:n portain) ja rakenteita (vetolujuus 600 N). Lyhyet toimitusajat mahdollisia.
Tämä artikkeli 4219.250 - Kiinnitysvaijerit Standardin NSA5732 mukaiset / () on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kiinnitysvaijerit Standardin NSA5732 mukaiset (EH 4219.)
Naru
Avainrengas
Kutisteletku
Tarkemmat tiedot pyydettäessä.
Erikoismalleja tilauksesta.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."
Contacts
Yhteyshenkilöt standardiosat Yhteyshenkilöt työstökappaleenkiinnitys Yhteyshenkilöt Ilmailutuotteet MaahantuojaContact Form
Information Material
Tuotetiedot Standardiosat Tuotetiedot Työstökappaleen Kiinnitysjärjestelmät Tuotetiedot IlmailutuotteetNews
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws