4217.B003 - Tiras de Advertencia
con inscripción "Quitar Antes del Vuelo"

Las tiras de advertencia se utilizan en aviones, en conexión con los pasadores de bolas.

La tira de advertencia está impresa con "Quitar Antes del Vuelo" en la parte delantera y el logotipo de Halder en la parte posterior.

Este artículo 4217.B003 - Tiras de Advertencia con inscripción "Quitar Antes del Vuelo" / () es una variante del grupo de artículos Tiras de Ad­ver­ten­cia con inscripción "Quitar Antes del Vuelo" (EH 4217.)

l [mm]
b [mm]
D [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
l [mm]:
80 mm
b [mm]:
15 mm
D [mm]:
20 mm
Artículo No.:
4217.B003
Documentos
Tiras de Advertencia
  • l: 80 mm
  • b: 15 mm
  • D: 20 mm
  • Peso: 3,5 g
Tiras de Advertencia

Material

Ojal

  • Latón, niquelado

llavero

  • Acero aleado, niquelado

Tira

  • PVC especial reforzado con fibra de nylon, rojo RAL 3020

Notas

Puede solicitar información complementaria.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 4217.B003
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.