La serie SIMPLEX 3012 está disponible con la popular combinación de conteras de TPE-blando / compuesto de caucho.
La contera azul de TPE-blando (serie 3201) es la contera más suave de la línea SIMPLEX y ofrece una fuerte amortiguación contra impactos para trabajos que requieren un toque ligero. A diferencia de los mazos de goma convencionales, no deja marcas negras no deseadas.
Con una forma ingeniosa, la contera de goma con "apoyo" (3202.2) permite que el martillo se mantenga firme sobre su cabeza y reduce la necesidad de agacharse, lo que permite trabajar de una manera mucho más ergonómica y respetuosa con la espalda. La mezcla de goma comprobada, de muy bajo desgaste, amortiguación de impactos e inodoro, ofrece una vida útil mucho más larga que un martillo de goma convencional.
Su mango de nogal de 70cm permite agarrar sin esfuerzo el martillo de caras blandas desde una posición erguida.
Fabricado en hierro fundido, el cuerpo viene con un manguito de protección del mango integrado que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.
Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.
Esta versión está disponible en los tamaños D60mm y D80mm.
Características del producto:
Jardinería y paisajismo, pavimentación, albañilería y colocación de escaleras, trabajos de carpintería
Este martillo cuenta con una contera especial con "Apoyo" que se ha incorporado al cuerpo.
Este artículo 3012.261 - mazo largo SIMPLEX Compuesto de caucho con "apoyo" / TPE-blando; con cuerpo de hierro fundido y mango de nogal / (Ø: 60 mm) es una variante del grupo de artículos mazos largos SIMPLEX Compuesto de caucho con "apoyo" / TPE-blando; con cuerpo de hierro fundido y mango de nogal (EH 3012.)
Mango
contera 1
contera 2
Cuerpo
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.