Fabricados en madera de nogal americano, los mangos de madera barnizados y ergonómicos de la serie 3244 se combinan con mazos largos SIMPLEX que vienen con un cuerpo de acero fundido y varían en tamaño desde D60mm hasta D140mm. Los mangos de los mazos largos de D60mm y D80 tienen una longitud de 70 cm, mientras que la longitud del mango para los tamaños D100mm, D125mm y D140mm es de 90cm. El nogal americano es un tipo de madera con una estructura de fibra extra larga, lo que contribuye a la gran estabilidad del mango. Esta estructura también evita que los mangos se rompan completamente en dos y asegura que ambas piezas permanezcan conectadas. Esto evita lesiones causadas por cabezas de martillo que se han desprendido.
Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.
Características del producto:
Este artículo 3244.100 - mango SIMPLEX para mazos largos SIMPLEX con cuerpo de hierro fundido / (Ø: 100 mm/125 mm/140 mm) es una variante del grupo de artículos mango SIMPLEX de madera de nogal americano para mazos largos SIMPLEX con cuerpo de hierro fundido (EH 3244.)
Mango
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.