Fabricados en madera de nogal americano, los mangos de madera barnizados y ergonómicos de la serie 3244 se combinan con mazos largos SIMPLEX que vienen con un cuerpo de acero fundido y varían en tamaño desde D60mm hasta D140mm. Los mangos de los mazos largos de D60mm y D80 tienen una longitud de 70 cm, mientras que la longitud del mango para los tamaños D100mm, D125mm y D140mm es de 90cm. El nogal americano es un tipo de madera con una estructura de fibra extra larga, lo que contribuye a la gran estabilidad del mango. Esta estructura también evita que los mangos se rompan completamente en dos y asegura que ambas piezas permanezcan conectadas. Esto evita lesiones causadas por cabezas de martillo que se han desprendido.
Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.
Características del producto:
Este artículo 3244.081 - mango SIMPLEX para mazos largos SIMPLEX con cuerpo de hierro fundido / (Ø: 80 mm) es una variante del grupo de artículos mango SIMPLEX de madera de nogal americano para mazos largos SIMPLEX con cuerpo de hierro fundido (EH 3244.)
Mango
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.