EH 3844.
Los mangos SIMPLEX de fibra de vidrio de la serie 3844 se combinan con mazos largos SIMPLEX de caras blandas con cuerpo de acero fundido reforzado negro en tamaños que van desde D30mm hasta D80mm. Estos mangos excepcionalmente resistentes y duraderos son extremadamente resistentes a roturas. Amortiguan las vibraciones, tienen una forma ergonómica e incluyen un mango antideslizante. También poseen una superficie lisa y son inorgánicos (no sensibles a la humedad). También disponible como mango de mazo con una longitud de 70cm (para el cuerpo con D80mm).
Características del producto:
Su selección resultó en 5 aciertos
Más detalles
Mango
¡Los mangos de fibra de vidrio solo se pueden montar en el cuerpo de acero fundido reforzado!
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.