EH 3203.
La contera SIMPLEX de TPE-medio es un elastómero termoplástico de dureza media de aproximadamente 90 Shore A (comparable a la dureza de la contera de compuesto de caucho de la serie 3202). A diferencia de los martillos de goma convencionales, esta contera no deja marcas negras no deseadas. Está disponible en tamaños que van desde D30mm a D80mm.
Características del producto:
Para materiales delicados, jardinería y paisajismo, colocación de piedra natural, construcción de paneles de yeso, montaje de muebles, alicatado, pavimentación, albañilería y colocación de escaleras, colocación de puertas y ventanas, carpintería
Su selección resultó en 5 aciertos
Más detalles
Contera
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.