EH 3201.
La contera SIMPLEX de TPE-blando (serie 3201) es un elastómero termoplástico y la contera más suave de la serie SIMPLEX con una dureza de aproximadamente 65 Shore A. Ofreciendo una fuerte amortiguación contra impactos, esta contera azul es una opción ideal para trabajos que requieren un toque ligero. A diferencia de los martillos de goma convencionales, no deja marcas negras no deseadas. Esta contera está disponible en tamaños que van desde D30mm a D80mm.
Características del producto:
Para materiales muy delicados, jardinería y paisajismo, alicatado, colocación de piedra natural, montaje de muebles, construcción de paneles de yeso, colocación de puertas y ventanas, carpintería
Su selección resultó en 5 aciertos
Más detalles
Contera
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.