La contera SIMPLEX de superplástico (serie 3207) con su dureza aproximada de 65 Shore D es una contera de dureza media. Esta contera de plástico blanco está compuesta de material extruido y extremadamente homogéneo. En comparación con las conteras de plástico moldeado por inyección, es considerablemente más resistente al desgaste y duradera. Este éxito de ventas de Halder está disponible en tamaños que van desde D30mm hasta D140mm (para las herramientas forestales se utiliza el D50mm para el hacha SIMPLEX y el D60 para el mazo de talar SIMPLEX).
Características del producto:
Jardinería y paisajismo pavimentación, colocación de bordillos, construcción de vallados, golpeo de cuñas de acero, construcción de andamios, construcción carpas, conformado de chapa metálica, construcción de casas prefabricadas, carpintería trabajos de carpintería, montaje de piezas con aristas vivas
Este artículo 3207.100 - Contera SIMPLEX Superplástico, blanco / (Ø: 100 mm) es una variante del grupo de artículos Contera SIMPLEX Superplástico, blanco (EH 3207.)
Contera
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.