EH 3209.
La contera SIMPLEX de metal blando (serie 3209) es una contera dura. Además, esta contera plateada también es resistente al calor. Permite golpes duros sin dañar la pieza de trabajo y reemplaza un martillo de plomo clásico. Esta contera está disponible en tamaños que van desde D30mm a D80mm. ¡No se deben instalar conteras de metal blando en el cuerpo de aluminio!
Características del producto:
Para trabajos de alto impacto, trabajos de enderezamiento, construcción de moldes, construcción de plantas, trabajos de montaje, reparación y mantenimiento
Su selección resultó en 5 aciertos
Más detalles
Contera
No montar las contera de metal blando en cuerpos de aluminio!
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.