La contera SIMPLEX de compuesto de caucho negro (serie 3202) con su dureza de aproximadamente 95 Shore A es una contera de dureza media. Ultra bajo desgaste, amortiguación de impactos e inodora, ofrece una vida útil mucho más larga que un martillo de goma convencional. Este éxito de ventas fabricado por Halder ahora se ha desarrollado aún más: con una forma ingeniosa, la contera de goma con "apoyo" (3202.2) permite que el martillo se mantenga firme sobre su cabeza y reduce la necesidad de agacharse, haciendo posible trabajar de una manera mucho más ergonómica y respetuosa con la espalda. Se puede pedir y combinar con todos los martillos SIMPLEX de caras blandas de D60mm y D80mm.
Características del producto:
Trabajos de gran impacto, trabajos de enderezamiento, construcción de moldes, construcción de plantas, trabajos de montaje, reparación y mantenimiento
Este artículo 3202.260 - Contera SIMPLEX Compuesto de caucho, negro, con "apoyo" / (Ø: 60 mm) es una variante del grupo de artículos Contera SIMPLEX Compuesto de caucho, negro, con "apoyo" (EH 3202.)
Contera
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.