EH 3804.
La contera SIMPLEX de cobre (serie 3804) es la contera más dura de la gama de productos de Halder. Si bien ofrece fuerzas de impacto extremadamente altas, es más suave que un martillo de acero. Es el reemplazo de un martillo de cobre convencional. Esta contera está disponible en tamaños D30mm y D40mm. ¡Las conteras de cobre solo pueden instalarse en cuerpos de acero fundido reforzado (negro)!
Características del producto:
Para trabajos de muy alto impacto, trabajos de enderezamiento, construcción de plantas, conformado de chapa, trabajos de montaje reparación y mantenimiento
Su selección resultó en 2 aciertos
Más detalles
Contera
Las conteras de cobre deben montarse únicamente en cuerpos de hierro fundido reforzado!
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.