Con­te­ra SIM­PLEX, 50:40
TPE-blando, azul

EH 3201.

La contera SIMPLEX de TPE-blando (serie 3201) es un elastómero termoplástico y la contera más suave de la serie SIMPLEX con una dureza aproximada de 65 Shore A. Ofreciendo una fuerte amortiguación contra impactos, esta contera azul es una opción ideal para trabajos que requieren un toque ligero. A diferencia de los martillos de goma convencionales, no deja marcas negras no deseadas. Esta versión especial tiene un diámetro de cabeza de 50mm, pero está integrada en un cuerpo de D40mm. Las superficies de contacto sobredimensionadas brindan la máxima protección durante el procesamiento cuidadoso de piezas de trabajo con superficies sensibles sin el riesgo de rayar el cuerpo.

Características del producto:

  • Contera SIMPLEX de TPE-blando
  • Azul
  • Blanda
  • Sin marcas
  • Amortiguación de impacto fuerte
  • Ideal para trabajos que requieren un toque ligero.
  • Diámetro de cabeza de D50mm para montaje en cuerpo D40mm.
  • Las superficies de contacto de gran tamaño evitan que el cuerpo se raye

Áreas de aplicación

Posicionamiento de piezas ligeras/delicadas, creación de prototipos, montaje de muebles, enchapados

Su selección resultó en 1 aciertos

Ø [mm]
gewicht [g]

Más detalles

Artículo No.
Precio [€]
Disponible
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
80 g
Artículo No.:
3201.051
Contera SIMPLEX
  • Ø: 50 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 55 mm x 55 mm x 55 mm
  • Peso: 80 g
  • GTIN: 4030618304043
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

Material

Contera

  • TPE-blando, azul
  • Sin marcas
  • Blando
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 3201. Contera SIMPLEX, 50:40 – TPE-blando, azul
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
conteras SIMPLEX
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Martillos SIMPLEX de caras blandas  
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Instrucciones de Montaje SIMPLEX
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Application overview hand tools
Categoria:
Material informativo
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

 

No contiene sustancias SVHC 

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.