3011.129 - Tornillo de repuesto
Cuerpo SIMPLEX de hierro fundido

Ø [mm]
gewicht [g]
Artículo No.
Precio [€]
Disponible
Ø [mm]:
125 mm
gewicht [g]:
206 g
Artículo No.:
3011.129
Tornillo de repuesto
  • Ø: 125 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 86 mm x 25 mm x 25 mm
  • Peso: 206 g
  • GTIN: 4030618312659
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Notas

Incluye tornillo, tuerca y arandela.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 3011.129
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Cuerpos SIMPLEX
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Martillos SIMPLEX de caras blandas  
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Instrucciones de Montaje SIMPLEX
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Application overview hand tools
Categoria:
Material informativo
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.