El cuerpo SIMPLEX de acero fundido (serie 3011) es el cuerpo más utilizado en la selección de productos de Halder. Viene con una funda de protección de mango integrada, que protege el mango en caso de golpes fallidos. Robusto y amortiguador de vibraciones, el cuerpo es muy duradero y ofrece una excelente resistencia a la rotura, sobre todo gracias a su recubrimiento en polvo resistente al desgaste. Este cuerpo está disponible para mazos SIMPLEX de cara blanda con tamaños que van desde D30mm a D140mm. También se utiliza una versión modificada en combinación con las hachas SIMPLEX y el mazo de talar SIMPLEX.
Características del producto:
Este artículo 3011.080 - Cuerpo SIMPLEX de hierro fundido / (Ø: 80 mm) es una variante del grupo de artículos Cuerpo SIMPLEX de hierro fundido (EH 3011.)
Cuerpo
Incluye tornillo, tuerca y arandela.
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.