Gracias a su mayor espesor de pared y puntales, el cuerpo SIMPLEX de acero fundido reforzado (serie 3711) proporciona la gran estabilidad necesaria, especialmente durante las tareas que se completan con las conteras SIMPLEX de cobre. El aumento de peso asegura una mayor fuerza de impacto. Viene con una funda de protección de mango integrada, que protege el mango en caso de golpes fallidos. Robusto y amortiguador de vibraciones, el cuerpo es muy duradero y ofrece una excelente resistencia a la rotura, sobre todo gracias a su recubrimiento en polvo resistente al desgaste. Este cuerpo negro está disponible para mazos SIMPLEX de cara blanda con tamaños que van desde D30mm a D80mm. ¡En los cuerpos de acero fundido reforzado solo se pueden instalar mangos de fibra de vidrio!
Características del producto:
Este artículo 3711.060 - Cuerpo SIMPLEX de hierro fundido reforzado / (Ø: 60 mm) es una variante del grupo de artículos Cuerpo SIMPLEX de hierro fundido reforzado (EH 3711.)
Cuerpo
Incluye tornillo, tuerca y arandela.
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.