Caja SIM­PLEX Plus
Martillo SIMPLEX de caras blandas D80, compuesto de caucho con "apoyo" / superplástico, así como una contera de TPE-blando y una contera TPE-medio más gorro de invierno

EH 3027.

Esta CAJA SIMPLEX PLUS de HALDER incluye el martillo SIMPLEX de caras blandas 3027.280, así como dos conteras adicionales que no dañan y un gorro de invierno HALDER.

Con una combinación de conteras de compuesto de caucho / superplástico, el martillo SIMPLEX de caras blandas D80mm es un compañero indispensable para múltiples aplicaciones.

Este éxito de ventas fabricado por Halder se ha perfeccionado aún más: con una forma ingeniosa, la contera de goma con "apoyo" permite que el martillo se mantenga firme sobre su cabeza y reduce la necesidad de agacharse, lo que hace posible trabajar en un forma mucho más ergonómica y respetuosa con la espalda. La mezcla de goma comprobada, de muy bajo desgaste, amortiguación de impactos e inodora, ofrece una vida útil mucho más larga que un martillo de goma convencional.

La contera de superplástico permite una fuerza de impacto más potente que el inserto de goma. Es una contera de plástico de dureza media fabricada con material extruido y extremadamente homogéneo. En comparación con las conteras de plástico inyectado, es considerablemente más resistente al desgaste y duradera.

Además, esta caja promocional también contiene una contera de repuesto (blanda, que no daña, Art. 3201.080) y una de TPE-medio (semiduro, que no daña, Art. 3203.080), que permite colocar piedras naturales y tableros sensibles y el posicionamiento de vigas sin dejar las molestas marcas de caucho negro. Como extra adicional, la caja también viene con un gorro de invierno Halder.

Características del producto:

Caja promocional que viene con el martillo SIMPLEX de caras blandas 3027.280 y dos conteras adicionales más un gorro de invierno HALDER.

  • Martillo SIMPLEX de caras blandas con la combinación de conteras de compuesto de caucho con “apoyo” (negro, dureza media, amortiguación de impactos, inodoro, de bajo desgaste) / superplástico (blanco, dureza media, muy duradero).
  • Nuevo desarrollo del éxito de ventas de HALDER: la contera de goma con "apoyo" protege la espalda al trabajar y reduce la necesidad de agacharse.
  • Contiene una contera extra de TPE-blando (blando, que no daña, Art. 3201.080) y una contera extra de TPE-medio (semiduro, que no daña, Art. 3203.080).
  • Mango de madera de alta calidad, con amortiguación de vibraciones y forma ergonómica; zona de agarre con doble capa de barniz (resistente a la suciedad).
  • Cuerpo de hierro fundido con manguito de protección del mango integrado y excelente resistencia a la rotura.
  • EL clásico en el campo de la construcción / jardinería y paisajismo, pero también ideal para trabajos de carpintería. Vida útil sustancialmente más larga en comparación con un simple martillo de goma. Fuerza de impacto mejorada gracias a la contera de superplástico. Las conteras adicionales que no dañan permiten al usuario colocar piedras naturales y tableros sensibles sin dejar ningún molesto caucho negro que dañe.

Áreas de aplicación

Para jardinería y paisajismo

Su selección resultó en 1 aciertos

gewicht [g]

Más detalles

Artículo No.
Precio [€]
Disponible
gewicht [g]:
3600 g
Artículo No.:
3027s022
Caja SIMPLEX Plus
  • Largo x Ancho x Alto: 180 mm x 100 mm x 575 mm
  • Peso: 3600 g
  • GTIN: 4030618312017
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 3027. Caja SIMPLEX Plus – Martillo SIMPLEX de caras blandas D80, compuesto de caucho con "apoyo" / superplástico, así como una contera de TPE-blando y una contera TPE-medio más gorro de invierno
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Application overview hand tools
Categoria:
Material informativo
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

 

No contiene sustancias SVHC 

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.