1701.270 - Mordazas en Prisma

  • Para la fijación horizontal y vertical de piezas de trabajo redondas y planas
  • Por favor solicite los tornillos de montaje por separado (ref. núm. 1701.300)
  • Este producto se suministra como dos piezas

Este artículo 1701.270 - Mordazas en Prisma / () es una variante del grupo de artículos Mor­da­zas en Pris­ma (EH 1701.)

Ancho de la mor­da­za [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
h1 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ancho de la mor­da­za [mm]:
125 mm
d1 [mm]:
18 – 55 mm
d2 [mm]:
12 – 28 mm
h1 [mm]:
40 mm
Artículo No.:
1701.270
Documentos
Mordazas en Prisma
  • Ancho de la mordaza: 125 mm
  • b: 125 mm
  • d1: 18 mm – 55 mm
  • d2: 12 mm – 28 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 15 mm
  • l3: 3 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 35 mm
  • Peso: 1700 g
Mordazas en Prisma

Material

  • Acero, templado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 1701.270
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sujeción Convencional
Categoria:
Descripción del Producto
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.