1704.300 - Juegos de Mordazas para el Mecanizado de Cinco Caras

  • Elementos de empuje oblicuo adecuados para fijar y tirar las superficies de fijación no mecanizadas hacia la guía o hacia las placas de apoyo de 90 mm suministradas
  • De esta manera, las piezas de trabajo se pueden fijar casi exactamente paralelas a la guía para el mecanizado
  • El contacto directo con los platos de apoyo reduce en gran medida las vibraciones

Se suministra en un maletín que consta de:

  • 4 x adaptadores de cuña para la mordaza de mecanizado de cinco caras  (ref. núm. 1704.410)
  • 4 x accesorios de cuña, de cuatro puntos (ref. núm. 1703.340)
  • 4 x accesorios de cuña, microgripper (ref. núm. 1703.350)
  • 2 x placas insertables (h1=90 mm) (ref. núm. 1704.520)
  • 20 x tornillos de cabeza cilíndrica M 6 x 8 (ref. núm. 1704.600)

Este artículo 1704.300 - Juegos de Mordazas para el Mecanizado de Cinco Caras / () es una variante del grupo de artículos Jue­gos de Mor­da­zas para el Me­ca­ni­za­do de Cinco Caras (EH 1704.)

Ancho de la mor­da­za [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ancho de la mor­da­za [mm]:
125 mm
Artículo No.:
1704.300
Documentos
Juegos de Mordazas para el Mecanizado de Cinco Caras
  • Ancho de la mordaza: 125 mm
  • Placa insertable b1: 125 mm
  • Placa insertable b2: 98 mm
  • Placa insertable b3: 108 mm
  • Placa insertable l1: 7,6 mm
  • Placa insertable h1: 90 mm
  • Placa insertable h2: 56 mm
  • Placa insertable h3: 53 mm
  • Adaptador de Cuña b4: 24,15 mm
  • Adaptador de Cuña l2: 11,8 mm
  • Adaptador de Cuña h4: 21,45 mm
  • Peso: 1790 g
Juegos de Mordazas para el Mecanizado de Cinco Caras

Material

  • Bajo demanda
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 1704.300
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Manual de Instrucciones de la Mordaza Múltiple MS 125 - Conjuntos
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Mecanizado de 5 caras
Categoria:
Descripción del Producto
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más apasionante en el ámbito de la sujeción de piezas
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.