22720.0044 - Tornillos de Bola
sin cabeza, bola completa

Los tornillos de bola con bola de termoplástico se emplean para superficies delicadas o sensibles a la presión.

Los tornillos de empuje esféricos también se pueden utilizar para posicionar y sujetar, apretar o soportar superficies no paralelas.

Este artículo 22720.0044 - Tornillos de Bola sin cabeza, bola completa / bola completa (d1: M4, l1: 10 mm) es una variante del grupo de artículos Tor­ni­llos de Bola sin cabeza, bola completa (EH 22720.)

Ver­sión
Ma­te­rial
d1 [mm]
l1 [mm]
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
bola completa
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
10 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
3,5 kN
Artículo No.:
22720.0044
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola completa, Acero termotratado
  • d1: M4
  • l1: 10 mm
  • Diámetro de la bola: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 3,5 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 0,5 g
Tornillos de Bola

Material

Bola

  • Acero para rodamiento, templado

Tornillo

  • Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2

Notas

Bola no asegurada contra rotación.
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
Ficha técnica 22720.0044
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Tornillos de Bola / Elementos de Empuje
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.