22710.0982 - Tornillos de Bola
con cabeza, bola truncada

Estos tornillos de bola también se pueden utilizar para sujetar, apretar o soportar superficies  no paralelas.

La bola móvil de cara truncada permite una transmisión de carga plana. 

Este artículo 22710.0982 - Tornillos de Bola con cabeza, bola truncada / superficie de apoyo estriada (d1: M24, l2: ~ 60 mm) es una variante del grupo de artículos Tor­ni­llos de Bola con cabeza, bola truncada (EH 22710.)

Ver­sión
Ma­te­rial
d1 [mm]
l2 ~ [mm]
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
superficie de apoyo estriada
Ma­te­rial:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 ~ [mm]:
~ 60 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
120 kN
Artículo No.:
22710.0982
Documentos
Tornillos de Bola
  • superficie de apoyo estriada, Acero termotratado
  • d1: M24
  • l2: ~ 60 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: 15,8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 9 mm
  • Diámetro de la bola: 18 mm
  • SW: 19 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 120 kN
  • Peso: 324 g
Tornillos de Bola

Material

Bola

  • Acero para rodamiento, templado

Tornillo

  • Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2

Notas

Bola no asegurada contra rotación.
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
Ficha técnica 22710.0982
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Tornillos de Bola / Elementos de Empuje
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.