22710.0866 - Tornillos de Bola
con cabeza, bola truncada

Estos tornillos de bola también se pueden utilizar para sujetar, apretar o soportar superficies  no paralelas.

La bola móvil de cara truncada permite una transmisión de carga plana. 

Este artículo 22710.0866 - Tornillos de Bola con cabeza, bola truncada / superficie de apoyo plana (d1: M12, l2: ~ 80 mm) es una variante del grupo de artículos Tor­ni­llos de Bola con cabeza, bola truncada (EH 22710.)

Ver­sión
Ma­te­rial
d1 [mm]
l2 ~ [mm]
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
superficie de apoyo plana
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M12
l2 ~ [mm]:
~ 80 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
30 kN
Artículo No.:
22710.0866
Documentos
Tornillos de Bola
  • superficie de apoyo plana, Acero inoxidable
  • d1: M12
  • l2: ~ 80 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 44 mm
  • Diámetro de la bola: 8,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 30 kN
  • Peso: 80 g
Tornillos de Bola

Material

Bola

  • Acero inoxidable, templado

Tornillo

  • Acero inoxidable 1.4305

Notas

Bola no asegurada contra rotación.
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
Ficha técnica 22710.0866
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Tornillos de Bola / Elementos de Empuje
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.